47633502
EAN
4011334395065
Упаковка
1 Штука
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Кришка для побутових комутаційних апаратів 4 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Технічні характеристики
Електричний струм
-
Номінальний струм16 A
Напруга
-
Номінальна напруга250 V
-
Номінальна напруга250 - 250 V
Частота
-
Частота50 - 60 Hz
Матеріали
-
Код RAL9010
Розміри
-
Висота76 mm
-
Ширина76 mm
-
Глибина63 mm
-
Вбудовувані коробки прихованого монтажу0
Ємність
-
Кільксть модулів1
Безпека
-
Ударостійкість IKIK05
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP55
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Technical appendix (single product)
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)
Technical appendix (single product) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Product certificate
Product certificate en-GB 2024-03-19
PDF1,39 MB -
Декларація про відповідність
Declaration of conformity International 2021-07-06
PDF114,29 kB
Declaration of conformity International 2022-04-26
PDF164,12 kB
Більше документації