- Розетки - Berker S.1
- Розетки - Berker B.3
- Розетки - Berker B.7
- Побачити більше
Розетка без з/к Євро-американська, біла, 16А/250В S.1 41688982
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Кришка для побутових комутаційних апаратів 5 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 53 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Напруга
-
Номінальна напруга125 V
Електричний струм
-
Номінальний струм IN20 A
Частота
-
Частота50 - 60 Hz
Матеріали
-
ColourБілий
-
Код RALАналогічно до RAL 1013
-
Обробка поверхніГлянцевий
-
МатеріалТермопластик
-
ОбробкаНеоброблений
Розміри
-
Висота71 mm
-
Ширина71 mm
-
Кількість одиниць1
-
Вбудована глибина19 mm
Установлення, монтаж
-
Монтаж наВнутрішня установка
Підключення
-
Тип з'єднанняГвинтова клема
-
Тип монтажуМонтаж гвинтами
Обладнання
-
Тип розетки роз’єму/вилкиNEMA
-
Поворотна центральна вставкаНі
-
З відкидною кришкоюНі
-
З сигнальною лампоюНі
-
Із замкомНі
Аксесуари
-
Має поле для маркуванняНі
Емність
-
Кільксть модулів1
Безпека
-
З посиленим захистом від контактуНі
-
Ударостійкість IKIK05
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
Функції
-
З орієнтаційним освітленнямНі
-
З функціональним освітленнямНі
Ідентифікація
-
З відбиткомНі
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 41688982
Розетка без з/к Євро-американська, біла, 16А/250В S.1
PDF
Більше документації