Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
Переглянути всі (7)Обов’язкові аксесуари
Технічні характеристики
Електричний струм
-
Комутаційний струм10 A
-
Номінальний струм10 A
Установлення, монтаж
-
Монтаж наВнутрішня установка, Поверхневий монтаж
Напруга
-
Номінальна напруга250 V
Матеріали
-
ColourСірий
-
Код RAL7011
-
Обробка поверхніМатовий
-
МатеріалТермопластик
-
ОбробкаНеоброблений
Ідентифікація
-
Схема монтажуЕлемент керування
Підключення
-
Тип монтажуМонтаж гвинтами
Елементи керування та індикатори
-
Кількість кнопок2
Розміри
-
Вбудована глибина12 mm
-
Вбудовувані коробки прихованого монтажу0
Безпека
-
Ударостійкість IKIK05
Під’єднання
-
Тип роз’єму/штекерабагнетний замок
Тексти
-
Режим встановленняДля гвинтового кріплення
-
Тип з'єднанняЗі вставними клемами
-
ОсвітленняБез освітлення (не може бути освітлений)
-
Кнопка/однотактовий вимикачHi
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 30483515
Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-05-06
PDF -
Technical appendix (single product)
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)
Technical appendix (single product) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Декларація про відповідність
Declaration of conformity International 2021-11-03
PDF82,41 kB
Declaration of conformity International 2022-04-26
PDF164,12 kB
Більше документації