• Асортимент перемикачів - дизайн
    • Монтаж у вологих приміщеннях
    • Вироби для зовнішього монтажу, клас захисту IP55
    • 16773500
    EAN
    4011334390688
    Упаковка
    10 штук
    • Вироби для зовнішього монтажу, клас захисту IP55

    16773500

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    16773500

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Напруга
    • Номінальна напруга
      230 - 230 V
    • Номінальна напруга
      230 V
    Електричний струм
    • Номінальний струм
      0
    Розміри
    • Висота
      25 mm
    • Ширина
      11 mm
    • Глибина
      14 mm
    Потужність
    • Поточне споживання
      0,40 mA
    Матеріали
    • Colour
      Червоний
    Освітлення
    • Тип лампи
      LED
    Частота
    • Частота
      50 - 50 Hz

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration 16773500
    PDF
    RoHS report 16773500
    PDF

    Завантаження

    • Зображення 16773500 | Hager

      Зображення продукту 16773500

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу 16773500 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу 16773500

      Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-06-09

      PDF
    • Technical appendix (single product)

      Зображення Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

      Technical appendix (single product) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration of conformity International 2021-11-04 | Hager

      Declaration of conformity International 2021-11-04

      PDF
      82,21 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      50463515 -
      50463515
    • 2
      50423515 -
      50423515
    • 3
      6130773515 -
      6130773515
    • 4
      50423512 -
      50423512
    • 5
      30653515 -
      30653515
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
    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.