Клавіша 1Х з надписом '0' алюміній S.1 IP44 16291424
EAN
4011334490104
Упаковка
10 штук
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Аксесуари/запасні частини для побутових комутаційних апаратів 3 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 18 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Матеріали
-
Код RAL9006
Розміри
-
Висота55 mm
-
Ширина55 mm
-
Глибина7 mm
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP44
-
Пов'язані системиBerker S.x/B.x
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Product datasheet
Hager Технічні характеристики виробу 16291424
Клавіша 1Х з надписом '0' алюміній S.1 IP44
PDF -
Декларація про відповідність
Declaration
Declaration of conformity International 2022-09-27
PDF244,73 kB
Більше документації