Клавіша 1Х, алюміній S.1 16201404
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
Сумісні продукти
-
Згадується в 64 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Архітектура
-
Елемент керування/функціонуванняОдинарний клавішний перемикач
Матеріали
-
ColourАлюміній
-
Код RALАналогічно до RAL 9006
-
Обробка поверхніМатовий
-
МатеріалТермопластик
-
ОбробкаНеоброблений, Покриті лаком
Розміри
-
Висота54,90 mm
-
Ширина55,70 mm
-
Глибина22 mm
Підключення
-
Тип монтажуЗатискне кріплення
Обладнання
-
Моніторингове вікно/розеткаНі
Аксесуари
-
Має поле для маркуванняНі
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Ударостійкість IKIK05
Конфігурація
-
З тактильним символомНі
-
Пов'язані системиS.x/B.x
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 16201404
Клавіша 1Х, алюміній S.1
PDF -
Декларація про відповідність
Declaration of conformity International 2021-07-28
Декларація про відповідність International 2021-09-27
PDF192,31 kB
Більше документації