- Керування освітленням - Berker S.1
- Керування освітленням - Berker B.3
- Керування освітленням - Berker Q.1
- Керування освітленням - Berker Q.3
- Керування освітленням - Berker Q.7
- Керування освітленням - Berker K.1
- Керування освітленням - Berker K.5
- Керування освітленням - Berker R.1
- Керування освітленням - Berker R.8
- Побачити більше
Заглушка для нажимних кнопок та світлових сигналів Е10, червона 1279
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
WDE5101
Сумісні продукти
-
Згадується в 3 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Матеріали
-
ColourЧервоний
-
Код RAL3003
-
МатеріалДюропласт
-
ОбробкаНеоброблений
Розміри
-
Висота30 mm
-
Ширина32 mm
-
Глибина32 mm
Підключення
-
Тип монтажуЗатискне кріплення
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 1279
Заглушка для нажимних кнопок та світлових сигналів Е10, червона
PDF -
Декларація про відповідність
EU Declaration of Conformity
dc24-1014
PDF322,45 kB
Більше документації