The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Асортимент перемикачів - дизайн
    • Berker Serie 1930
    • Керування освітленням - Berker Serie 1930
    • 1221
    EAN
    4011334009498
    Упаковка
    10 штук
    • Керування освітленням - Berker Serie 1930
    • 1930 — аксесуари
    • Побачити більше

    Накладка для розеток для гучномовців, USB-розеток, пол.білизна, 1930/Glas 1221

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Накладка для розеток для гучномовців, USB-розеток, пол.білизна, 1930/Glas

    1221

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Підключення
    • Ковпак для сигнального блока
      Плоский освітлювальний ковпак
    • Тип монтажу
      Затискне кріплення
    Розміри
    • Глибина
      25,50 mm

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 1221
    PDF
    RoHS report 1221
    PDF

    Завантаження

    • Зображення 1221 | Hager

      Зображення продукту 1221

    • Product datasheet

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу 1221 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу 1221

      Накладка для розеток для гучномовців, USB-розеток, пол.білизна, 1930/Glas

      PDF
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      168001 - LED-модуль для вимикачів 1930/Glas/R.classic, 230В
      168001
      LED-модуль для вимикачів 1930/Glas/R.classic, 230В
    • 2
      181705 - Рамка 1Х кінцева, пол.білизна, 1930
      181705
      Рамка 1Х кінцева, пол.білизна, 1930
    • 3
      181305 - Рамка 3Х пол.білизна, 1930
      181305
      Рамка 3Х пол.білизна, 1930
    • 4
      182305 - Рамка 1Х середня, чорна, 1930
      182305
      Рамка 1Х середня, чорна, 1930
    • 5
      1222 - Кришка для кнопки та світл.сигналу Е10, без кольору прозора, 1930/Glas
      1222
      Кришка для кнопки та світл.сигналу Е10, без кольору прозора, 1930/Glas

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна