The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Асортимент перемикачів - дизайн
    • Монтаж у вологих приміщеннях
    • Вироби для зовнішього монтажу, клас захисту IP55
    • 11963525
    EAN
    4011334440925
    Упаковка
    1 Штука
    • Вироби для зовнішього монтажу, клас захисту IP55

    11963525

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    11963525

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Обов’язкові аксесуари

    Previous
    Previous
    13303505
    13303505
    Рамка 3Х для в/у, горизонтальна, сіра, W.1
    Додати до списку
    Додати до списку
    13293515
    13293515
    Додати до списку
    Додати до списку
    6019303505
    6019303505
    Корпус з рамкою 3Х для з/у, горизонтальний, сірий, W.1
    Додати до списку
    Додати до списку
    6719323505
    6719323505
    Додати до списку
    Додати до списку
    6719333505
    6719333505
    Додати до списку
    Додати до списку
    13293505
    13293505
    Додати до списку
    Додати до списку

    Технічні характеристики

    Під’єднання
    • Тип роз’єму/штекера
      Гніздо для гучномовця
    • Поперечний розріз дроту
      2,50 - 2,50 mm²
    Матеріали
    • Colour
      Сірий
    • Код RAL
      7011
    • Обробка поверхні
      Матовий
    • Матеріал
      Термопластик
    • Обробка
      Необроблений
    Розміри
    • Висота
      70 mm
    • Ширина
      70 mm
    • Глибина
      51 mm
    • Вбудовувані коробки прихованого монтажу
      35 mm
    Підключення
    • Тип монтажу
      Монтаж гвинтами
    Обладнання
    • Захищений
      Ні
    • З кришкою від пилу
      Так
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP55
    • Ударостійкість IK
      IK05

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 11963525
    PDF
    Hager RoHS report 11963525
    PDF

    Завантаження

    • Зображення 11963525 | Hager

      Зображення продукту 11963525

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу 11963525 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу 11963525

      Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-05-05

      PDF
    • Technical appendix (single product)

      Зображення Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

      Technical appendix (single product) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration of conformity International 2021-08-04 | Hager

      Declaration of conformity International 2021-08-04

      PDF
      79,70 kB
      Зображення Declaration of conformity International 2022-04-26 | Hager

      Declaration of conformity International 2022-04-26

      PDF
      164,12 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      30863512 -
      30863512
    • 2
      18223502 -
      18223502
    • 3
      16883500 -
      16883500
    • 4
      12033542 -
      12033542
    • 5
      50463512 -
      50463512

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна