The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Асортимент перемикачів - дизайн
    • Berker K.1
    • Додаткові вироби - Berker K.1
    • 11087106
    EAN
    4011334298540
    Упаковка
    10 штук
    • Додаткові вироби - Berker K.1

    Рамка-перехідник для центральної панелі 50х50мм, антрацит, K.1 11087106

    Більше не доступний

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Рамка-перехідник для центральної панелі 50х50мм, антрацит, K.1

    11087106

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Матеріали
    • Colour
      Антрацит
    • Код RAL
      7021
    • Обробка поверхні
      Матовий
    • Матеріал
      Термопластик
    • Обробка
      Покриті лаком
    Розміри
    • Висота
      55,50 mm
    • Ширина
      70,50 mm
    • Глибина
      8 mm
    • Пов'язані системи
      K.x

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 11087106
    PDF
    RoHS report 11087106
    PDF

    Завантаження

    • Зображення 11087106 | Hager

      Зображення продукту 11087106

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу 11087106 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу 11087106

      Рамка-перехідник для центральної панелі 50х50мм, антрацит, K.1

      PDF
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      WDF4400 -
      WDF4400
    • 2
      WDF4411 -
      WDF4411
    • 3
      3313077006 - Панель до розетки UK-стандарту з вимикачем антрацит, K.1
      3313077006
      Панель до розетки UK-стандарту з вимикачем антрацит, K.1
    • 4
      3313077009 - Панель до розетки UK-стандарту з вимикачем пол.білизна, K.1
      3313077009
      Панель до розетки UK-стандарту з вимикачем пол.білизна, K.1
    • 5
      11547106 - Рамка з кришкою з полем д/надпису для панелі 50х50мм, антрацит, K.1
      11547106
      Рамка з кришкою з полем д/надпису для панелі 50х50мм, антрацит, K.1

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна