Комплект прокладок IP44 для розеток, R.1/R.3 10107600
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Елемент керування/кришка для побутових комутаційних апаратів 4 доступні продукти -
Розетка 2 доступні продукти -
Глуха кришка 2 доступні продукти -
Центральна пластина для інформаційної світлової сигнальної вставки 2 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 89 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
-
Висота78,30 mm
-
Ширина70,10 mm
-
Глибина21,40 mm
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Пов'язані системиBerker R.x
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Product datasheet
Hager Технічні характеристики виробу 10107600
Комплект прокладок IP44 для розеток, R.1/R.3
PDF -
Installation manual
Manual for 10107600 - Sealing set for socket outlets/centre plates (DE-EN-NL-FR-ES-PL, 2013-01)
Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2013-01-21
PDF1,41 MB
Manual for 10107600 - Sealing set for socket outlets/centre plates (DE-EN-NL-FR-ES-PL, 2020-11)
Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2021-02-24
PDF1,22 MB -
Декларація про відповідність
Declaration
Declaration of conformity International 2021-09-28
PDF295,65 kB
Declaration of conformity International 2023-05-02
PDF451,70 kB