- Димери - Berker R.1
- Димери - Berker R.3
- Димери - Berker R.8
- Побачити більше
Накладка для повортного диммера, чорна, R.1/R.3 11372045
Завершіть вашу систему
Сумісні продукти
-
Згадується в 86 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Архітектура
-
Елемент керування/функціонуванняНатискний і поворотний перемикач
Матеріали
-
ColourЧорний
-
Код RAL9005, 9011
-
Обробка поверхніГлянцевий
-
МатеріалТермопластик
-
ОбробкаНеоброблений
Розміри
-
Глибина10 mm
-
Вісь діаметра4 mm
Підключення
-
Тип монтажуМонтаж гвинтами
Обладнання
-
Моніторингове вікно/розеткаНі
Аксесуари
-
Має поле для маркуванняНі
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Пов'язані системиR.x
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Product datasheet
Hager Технічні характеристики виробу 11372045
Накладка для повортного диммера, чорна, R.1/R.3
PDF -
Декларація про відповідність
Declaration of conformity en-GB, de-DE 2022-06-07
PDF177,79 kB
Більше документації