Комплект ущільнюючих вставок для клавішних вимикачів/кнопок, K.1/K.5 10107100
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Елемент керування/кришка для побутових комутаційних апаратів 59 доступні продукти -
Розетка 3 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 143 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Розміри
-
Висота77,90 mm
-
Ширина70,60 mm
-
Глибина24,40 mm
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Пов'язані системиK.x, Q.x
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Product datasheet
Hager Технічні характеристики виробу 10107100
Комплект ущільнюючих вставок для клавішних вимикачів/кнопок, K.1/K.5
PDF -
Installation manual
Manual for 10107100 - Sealing set for switches/push-buttons (DE-EN-NL-NO, 2005-09)
Installation manual en-GB, de-DE, nl-NL, nn-NO 2020-01-01
PDF336,87 kB
Manual for 10107100 - Sealing set for switches/push-buttons (DE-EN-NL-NO, 2021-02)
Installation manual en-GB, de-DE, nl-NL, nn-NO 2005-08-23
PDF437,30 kB -
Декларація про відповідність
Declaration
Declaration of conformity International 2022-11-07
PDF234,56 kB
Більше документації