2 delikli geçiş, 20 dB, 1930/Glass/R.classic 451520
EAN
4011334424659
VPE
10 PCEs
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Teknik özellikler
Bağlanabilirlik
-
Alım / iletimkara üzerinden sinyal alımı için, analog ve dijital iletim için
Frekans
-
Genişbant teknolojisi5…2400 MHz
Elektrik düşümü
-
2150 MHz'de kayıp kademesi23 dB
-
860 MHz'de kayıp kademesi20 dB
Kurulum, montaj
-
SistemSAT ev dağıtıcıları için, yakın civar, DVB-T ve geniş bant kablo sistemleri için
Bağlantı
-
Bağlantı tipigeçmeli klemensli
Emniyet
-
Koruma indeksi IPIP20
Kullanım koşulları
-
çalıştırma sıcaklığı-25…55 °C
İndirilenler
-
Görseller telif hakkına tabi olabilir
-
ProductECDeclaration
PDF251 KB -
ProductEnvironmentProfile
PDF424 KB -
ProductROHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Daha fazla belge
-
Bu ürünün sertifikasına ulaşmak için
Lütfen ürünün referansını belirleyerek bizimle buradan iletişime geçin: environmentaldata.europe@hagergroup.com