Ström­stäl­lare & vägg­uttag

Strömställarfamiljen består av 15 olika serier som sträcker sig från klassik till nutida design. Dessutom har du möjlighet att välja mellan flera olika material. Vår design finns från elegant standard till manufaktur.

Ström­stäl­lare & vägg­uttag - Serie S.1

Hager serie S.1 står för stan­dard. Denna serie uttrycker enkel­het, funk­tio­na­litet och tidlös­het.

Serie S.1 utan­på­lig­gande vägg­uttag

Hager utan­på­lig­gande vägg­uttag serie S.1 IP20 med pets­kydd. Finns i tre utfö­randen 2-vägs-, 4-vägs- och 6-vägs­ut­tag.

Ström­stäl­lare & vägg­uttag - Serie 1930

Serie 1930: En klas­sisk look med modern teknik.

Ström­stäl­lare & vägg­uttag - Serie Q.1

Hager serie Q.1 en gång vidrörd, aldrig glömt. Du märker skill­naden vid första berö­ring. Tack vare sin speci­ella ytfi­nish har den en sammetslen känsla.

Ström­stäl­lare & vägg­uttag - Serie Q.3

Robust, det finns inget annat ord som beskriver hager serie Q.3 bättre. Mjuk och smidig men samti­digt mycket tålig och motstånds­kraftig mot repor.

Ström­stäl­lare & vägg­uttag - Serie Q.7

Ström­stäl­lare som flyter på väggen? Det är möjligt med Q.7 täck­ramar där en trans­pa­rent bas kombi­neras med plast eller äkta mate­rial.

Ström­stäl­lare & vägg­uttag - Serie R.1

Sympa­tisk vid första anblick: R.1 kombi­nerar runda centrum­brickor med en mjuk ramkontur och rundade hörn. Detta ger den en klas­sisk men ändå modern look.

Ström­stäl­lare & vägg­uttag - Serie R.3

Fyrkantig ram, runda centrum­brickor - R.3 foku­serar på kontraster De konse­kvent kantiga ramarna ger den ett extremt distinkt utse­ende.

Ström­stäl­lare & vägg­uttag - Serie R.8

Med sin eleganta 3 mm tunna glas­p­latta är R.8 en av de mest slim­made ström­stäl­lar­sys­temen på mark­na­den.

Ström­stäl­lare & vägg­uttag - Serie Glas

Den klas­siska designen och glasets trans­pa­rens hjälper dig att skapa en verk­ligt unik, tidlös och elegant inred­ning.

Ström­stäl­lare & vägg­uttag - Serie R.Classic

Plast? Glas Alumi­nium? Rost­fritt stål Eller snarare ingen ram alls? Detta är möjligt med R.clas­sic-­se­rien

Ström­stäl­lare & vägg­uttag - Serie TS

Motsatser kombi­neras på ett harmo­niskt sätt: Designen på Hager TS-tryck­knappar är enkel och samti­digt extra­va­gant.

Ström­stäl­lare & vägg­uttag - Serie B.3

Hager serie B.3 är ramar i äkta alumi­nium till­gäng­liga i många olika färger.

Ström­stäl­lare & vägg­uttag - Serie B.7

Ramar i större dimen­sioner och olika typer av mate­rial ger din instal­la­tion ett distinkt utse­ende.