Strömställare & vägguttag
Strömställarfamiljen består av 15 olika serier som sträcker sig från klassik till nutida design. Dessutom har du möjlighet att välja mellan flera olika material. Vår design finns från elegant standard till manufaktur.
Strömställare & vägguttag - Serie S.1
Hager serie S.1 står för standard. Denna serie uttrycker enkelhet, funktionalitet och tidlöshet.
Serie S.1 utanpåliggande vägguttag
Hager utanpåliggande vägguttag serie S.1 IP20 med petskydd. Finns i tre utföranden 2-vägs-, 4-vägs- och 6-vägsuttag.
Strömställare & vägguttag - Serie Q.1
Hager serie Q.1 en gång vidrörd, aldrig glömt. Du märker skillnaden vid första beröring. Tack vare sin speciella ytfinish har den en sammetslen känsla.
Strömställare & vägguttag - Serie Q.3
Robust, det finns inget annat ord som beskriver hager serie Q.3 bättre. Mjuk och smidig men samtidigt mycket tålig och motståndskraftig mot repor.
Strömställare & vägguttag - Serie Q.7
Strömställare som flyter på väggen? Det är möjligt med Q.7 täckramar där en transparent bas kombineras med plast eller äkta material.
Strömställare & vägguttag - Serie R.1
Sympatisk vid första anblick: R.1 kombinerar runda centrumbrickor med en mjuk ramkontur och rundade hörn. Detta ger den en klassisk men ändå modern look.
Strömställare & vägguttag - Serie R.3
Fyrkantig ram, runda centrumbrickor - R.3 fokuserar på kontraster De konsekvent kantiga ramarna ger den ett extremt distinkt utseende.
Strömställare & vägguttag - Serie R.8
Med sin eleganta 3 mm tunna glasplatta är R.8 en av de mest slimmade strömställarsystemen på marknaden.
Strömställare & vägguttag - Serie Glas
Den klassiska designen och glasets transparens hjälper dig att skapa en verkligt unik, tidlös och elegant inredning.
Strömställare & vägguttag - Serie R.Classic
Plast? Glas Aluminium? Rostfritt stål Eller snarare ingen ram alls? Detta är möjligt med R.classic-serien
Strömställare & vägguttag - Serie TS
Motsatser kombineras på ett harmoniskt sätt: Designen på Hager TS-tryckknappar är enkel och samtidigt extravagant.
Strömställare & vägguttag - Serie B.3
Hager serie B.3 är ramar i äkta aluminium tillgängliga i många olika färger.
Strömställare & vägguttag - Serie B.7
Ramar i större dimensioner och olika typer av material ger din installation ett distinkt utseende.