The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • WTW3000BA
    EAN
    3250610090725
    E-nr.
    1802038
    Förp
    1 st
    Verktyg de-DE 2025-11-13 Verktyg de-DE 2024-10-02

    Vred för strömställare, 1930, Mässing WTW3000BA

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in
    Snart tillgänglig

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Vred för strömställare, 1930, Mässing

    WTW3000BA

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Kompatibla produkter

    • Passar till 6 tillgängliga produkter

    Passar till

    • 387603

      Vridströmställare trapp, 10 AX, skruvanslutning, serie 1930, insats med klor

      0,00 kr  / *
    • 387703

      Vridströmställare kors, 10 AX, skruvanslutning, serie 1930, insats med klor

      0,00 kr  / *
    • 387503

      Vridströmställare kron, 10 AX, skruvanslutning, serie 1930, insats med klor

      0,00 kr  / *
    • 389303

      Vridströmställare 2-polig, 10 AX, skruvanslutning, serie 1930, insats med klor

      0,00 kr  / *
    • WDE387603

      Vridströmställare trapp, 10 AX, skruvanslutning, 1930, insats med klor

      0,00 kr  / *
    • WDE387703

      Vridströmställare kors, 10 AX, skruvanslutning, 1930, insats med klor

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Arki­tektur
    • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
      Vippa
    Kontroller och indi­ka­torer
    • Antal knappar
      1
    Mate­rial
    • Färg
      Mässing
    • RAL-kod
      1036
    • Ytbe­hand­ling
      Blank
    • Mate­rial
      Mässing
    • Behand­ling
      Lackad, Borstad
    Dimen­sioner
    • Höjd
      35 mm
    • Bredd
      13 mm
    • Djup
      16 mm
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      0
    Anslut­ning
    • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
      Utan
    • Typ av monte­ring
      Skruv­mon­te­ring
    Utrust­ning
    • Över­vak­nings­föns­ter/­ljus­uttag
      Nej
    Till­behör
    • Har märks­fält
      Nej
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    • Slag­tå­lighet IK
      IK02
    Iden­ti­fi­e­ring
    • Samman­sätt­ning
      Centrum­bricka
    • Rela­te­rade System
      Serie 1930 / Serie Glas

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat WTW3000BA
    PDF
    RoHS-certifikat WTW3000BA
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild WTW3000BA | Hager Sverige

      Produktbild WTW3000BA

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatablad WTW3000BA | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad WTW3000BA

      Vred för strömställare, serie 1930, Mässing

      PDF
    • Verktyg

      Bild Verktyg de-DE 2024-10-02 | Hager Sverige

      Verktyg de-DE 2024-10-02

      URL
      Bild Verktyg de-DE 2025-11-13 | Hager Sverige

      Verktyg de-DE 2025-11-13

      URL
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-01-27 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-01-27

      PDF
      352,45 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet

    © 2025 Ha­ger Group

    Hör av dig:  031-706 39 00