The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
    • Hager A.8
    • A.8 - Ström­stäl­lare, tryck­knappar med till­behör
    • WAW1231AT
    EAN
    3250610068403
    Förp
    10 St
    • A.8 - Ström­stäl­lare, tryck­knappar med till­behör
    • C.8 - Ljus­styr­ning
    • Visa mer

    Vippa enkel, stort märkfält, transparent lins, A.x/C.x, antracit matt WAW1231AT

    Snart tillgänglig

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Vippa enkel, stort märkfält, transparent lins, A.x/C.x, antracit matt

    WAW1231AT

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Previous
    Previous
    WDE3036
    WDE3036
    Strömställarinsats trapp 10A, med klor
    Lägg till
    Lägg till
    WDE3037
    WDE3037
    Strömställarinsats kors 10A, med klor
    Lägg till
    Lägg till
    WDE503101
    WDE503101
    Tryckknappsinsats (återfj strömst) 1-pol, 10 A, snabb, separat lampkrets, klor
    Lägg till
    Lägg till

    Valfria tillbehör

    • Till­be­hör/ tätning­skit IP44 1 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Till­be­hör/ tätning­skit IP44
    • WAA1102

      Tätningssats för strömställare/tryckknapp, A.8, Transparent

      0,00 kr  / *

    Viktiga funktioner

    Återvunnet material

    Plastkomponenterna är tillverkade av 50 % återvunnet material för en mer hållbar produkt.

    Kompatibilitet mellan olika designer

    Med standardiserade installationsmått på 55 x 55 mm är alla insatser kompatibla mellan serierna A.1, A.8, C.1 och C.8.

    IP44-skydd med tätningssats

    Tätningssatser säkerställer IP44-skydd för en trypp installation i fuktiga miljöer.

    Tydlig identifiering

    Märkfältet på ramar och uttag gör det enkelt att identifiera kretsarna.

    Perfekt passform och enkel installation

    Minimala mellanrum och steglös höjdjustering gör installationen enkel med en perfekt passform för vippan. Ramar fästs med en klämstycke.

    Tekniska egenskaper

    Arki­tektur
    • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
      Enkel vippa
    Kontroller och indi­ka­torer
    • Antal knappar
      1
    • Rela­te­rade System
      A.1, A.8, C.1, C.8
    • AT_PU­BRAL­Code
      7021
    Mate­rial
    • Färg
      Antracit
    • Inne­håller åter­vunnet mate­rial (% av den totala plast­vik­ten)
      24,83 %
    • Ytbe­hand­ling
      Matt
    • Mate­rial
      Termo­plast
    • Behand­ling
      Lackad
    Dimen­sioner
    • Höjd
      55 mm
    • Bredd
      55 mm
    • Djup
      21 mm
    • Höjd på P‑touch‑band för märk­nings­fält
      36 mm
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      0
    Anslut­ning
    • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
      Utan
    • Typ av monte­ring
      Klor
    Utrust­ning
    • Över­vak­nings­föns­ter/­ljus­uttag
      Ja
    Till­behör
    • Har märks­fält
      Ja
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    • Slag­tå­lighet IK
      IK05
    • Användbar i högre IP-klasser
      IP44 i kombi­na­tion med tätnings­sats
    Iden­ti­fi­e­ring
    • Samman­sätt­ning
      Centrum­bricka
    • Med tryck­/präg­ling
      Nej
    Konfi­gu­ra­tion
    • Med taktil symbol
      Nej

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Frame 1-gang, A.1, light white glossy (English )
    PDF
    34,75 MB
    RoHS report WAW1231AT
    PDF
    REACh-certifikat WAW1231AT
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild WAW1231AT | Hager Sverige

      Produktbild WAW1231AT

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad WAW1231AT | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad WAW1231AT

      Vippa enkel, stort märkfält, transparent lins, A.x/C.x, antracit matt

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild Ett strömställarsystem. | Hager Sverige

      Ett strömställarsystem.

      Bättre. Helt enkelt.

      PDF
      4,13 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-19 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-19

      PDF
      155,13 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      WAW1031WG - Vippa enkel, Transparent lins, A.8, vit blank
      WAW1031WG
      Vippa enkel, Transparent lins, A.8, vit blank
      E-nr.
      1802285
    • 2
      WDA2727W - LED-lampa E10 230 V, 4 mA, Vit
      WDA2727W
      LED-lampa E10 230 V, 4 mA, Vit
      E-nr.
      1802359
    • 3
      WAA2530M - LED-modul, RGB, Neutralledare, 230V, 0,4mA, grå
      WAA2530M
      LED-modul, RGB, Neutralledare, 230V, 0, 4mA, grå
      E-nr.
      1801909
    • 4
      WDA2127P - Glimlampa E10-sockel, 240V, 1,35 mA, klart glas
      WDA2127P
      Glimlampa E10-sockel, 240V, 1, 35 mA, klart glas
      E-nr.
      1802407
    • 5
      WAW1011WG - Vippa enkel, klocksymbol, A.8, vit blank
      WAW1011WG
      Vippa enkel, klocksymbol, A.8, vit blank
      E-nr.
      1802279

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group