Centrumbricka 2-vägs, Krone-uttag, 30°-uttag, A.x/C.x, röd WAF2165RG
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Ram 136 tillgängliga produkter -
Utanpåliggande dosa 14 tillgängliga produkter -
Adapter C-bricka 50x50 mm 10 tillgängliga produkter -
Märkfönster 1 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Viktiga funktioner
Kompatibilitet mellan olika designer
Med standardiserade installationsmått på 55 x 55 mm är alla insatser kompatibla mellan serierna A.1, A.8, C.1 och C.8.
Återvunnet material
Plastkomponenterna är tillverkade av 50 % återvunnet material för en mer hållbar produkt.
En lösning för allt
Färgkodade ramar och uttag kan användas för särskilda tillämpningar. Anpassad funktionsmärkning är också möjlig.
Tekniska egenskaper
-
FärgRöd
-
RAL-kod3020
-
YtbehandlingBlank
-
MaterialTermoplast
-
BehandlingLackad
-
Innehåller återvunnet material (% av den totala plastvikten)28,15 %
-
Höjd71 mm
-
Bredd71 mm
-
Djup10 mm
-
Anslutning/anslutningstypKrone
-
Antal anslutningar2
-
Typ av monteringSkruvmontering
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Slagtålighet IKIK05
-
Antal moduler2
-
Relaterade SystemA.1, A.8, C.1, C.8
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild WAF2165RG
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad WAF2165RG
Centrumbricka 2-vägs, Krone-uttag, 30°-uttag, A.x/C.x, röd
PDF -
Tekniska broschyrer
Ett strömställarsystem.
Bättre. Helt enkelt.
PDF4,13 MB -
EU-försäkran (DoC)
EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-29
PDF634,12 kB