Dragavlastning dosa 1- till 3-fack utanpåliggande montage, A.8, antracit matt WAA3140
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Ram 29 tillgängliga produkter -
Utanpåliggande dosa 36 tillgängliga produkter
Kompatibla produkter
-
Passar till 36 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Passar till
Viktiga funktioner
En lösning för allt
Färgkodade ramar och uttag kan användas för särskilda tillämpningar. Anpassad funktionsmärkning är också möjlig.
Kompatibilitet mellan olika designer
Med standardiserade installationsmått på 55 x 55 mm är alla insatser kompatibla mellan serierna A.1, A.8, C.1 och C.8.
Tekniska egenskaper
-
FärgAntracit
-
RAL-kodMotsvarar RAL 7021
-
MaterialTermoplast
-
Märkspänning230-250 V
-
Höjd17 mm
-
Bredd27 mm
-
Djup8 mm
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Slagtålighet IKIK05
-
Typ av monteringSkruvmontering
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild WAA3140
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad WAA3140
Dragavlastning dosa 1- till 3-fack utanpåliggande montage, A.8, antracit matt
PDF -
Flyer
Svart eller vit. Samma pris. Vår nya standard.
PDF2,81 MB -
Tekniska broschyrer
Ett strömställarsystem.
Bättre. Helt enkelt.
PDF4,13 MB -
EU-försäkran (DoC)
EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-29
PDF634,12 kB