The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Kana­li­sa­tion
    • Golvin­stal­la­tions­system
    • Till­behör - Ingjutna golv­ka­­nal­­system
    • UDM3200E09
    EAN
    4012002238295
    E-nr.
    1155760
    Förp
    1 st
    • Till­behör - Ingjutna golv­ka­­nal­­system

    Montageram för golvbox 200x253mm i ingjutningsplattform stl 3 498x498mm UDM3200E09

    Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se
    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Montageram för golvbox 200x253mm i ingjutningsplattform stl 3 498x498mm

    UDM3200E09

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Se alla (5)
    Previous
    Previous
    VE09129005
    VE09129005
    Golvbox Plast, inf.-mått 200x253mm, inst.-djup > 84mm, 12mm golvbeläggn., Svart
    Lägg till
    Lägg till
    VE09127011
    VE09127011
    Golvbox Plast, inf.-mått 200x253mm, inst.-djup > 84mm, 12mm golvbeläggn., Grå
    Lägg till
    Lägg till
    VE09059005
    VE09059005
    Golvbox Plast, inf.-mått 200x253mm, inst.-djup > 77mm, 5mm golvbeläggn., Svart
    Lägg till
    Lägg till
    VE09057011
    VE09057011
    Golvbox Plast, inf.-mått 200x253mm, inst.-djup > 77mm, 5mm golvbeläggn., Grå
    Lägg till
    Lägg till

    Kompatibla produkter

    • Passar till 7 tillgängliga produkter

    Tillbehör obligatoriska

    • VE09129005

      Golvbox Plast, inf.-mått 200x253mm, inst.-djup > 84mm, 12mm golvbeläggn., Svart

      0,00 kr  / *
    • VE09127011

      Golvbox Plast, inf.-mått 200x253mm, inst.-djup > 84mm, 12mm golvbeläggn., Grå

      0,00 kr  / *
    • VE09059005

      Golvbox Plast, inf.-mått 200x253mm, inst.-djup > 77mm, 5mm golvbeläggn., Svart

      0,00 kr  / *
    • VE09057011

      Golvbox Plast, inf.-mått 200x253mm, inst.-djup > 77mm, 5mm golvbeläggn., Grå

      0,00 kr  / *
    • VEE0912E

      Golvbox Rostfri, inf.-mått 200x253mm, inst.-djup > 84mm, 12mm golvbeläggn.

      0,00 kr  / *

    Passar till

    • UDS3070120

      Ingjutningsplattform stl 3, 498x498mm, (golvkanal ingjutn), h 70-120 mm

      0,00 kr  / *
    • UDB3120170

      Ingjutningsplattform/ dragbrunn stl 3, 498x498mm, h 120-170 mm

      0,00 kr  / *
    • UDB3075125

      Ingjutningsplattform/ dragbrunn stl 3, 498x498mm, h 75-125 mm

      0,00 kr  / *
    • UDB3050080

      Ingjutningsplattform/ dragbrunn stl 3, 498x498mm, h 50-80 mm

      0,00 kr  / *
    • UDH3050080

      Ingjutningsplattform/ dragbrunn stl 3, 498x498mm, h 50-80 mm, fötter

      0,00 kr  / *
    • UDH3075125

      Ingjutningsplattform/ dragbrunn stl 3, 498x498mm, h 75-125 mm, fötter

      0,00 kr  / *
    • UDH3120170

      Ingjutningsplattform/ dragbrunn stl 3, 498x498mm, h 120-170 mm, fötter

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Bredd
      360 mm
    • Längd
      360 mm
    • Mätning A
      200 mm
    • Mätning b
      253 mm
    • Mate­ri­al­tjocklek
      4 mm
    • Nomi­nell storlek
      340 mm
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring­s­öpp­ning
      Rektan­gulär
    Instruk­tioner
    • Golvun­der­håll
      Torr
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Stål
    • Färg
      Zink
    • Behand­ling
      Förzinkad
    Skydd, dörr
    • Skydd monte­ring­s­öpp­ning
      Ja

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Underfloor trunking system UK (English)
    PDF
    427,89 kB
    REACh-certifikat UDM3200E09
    PDF
    RoHS-certifikat UDM3200E09
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild UDM3200E09 | Hager Sverige

      Produktbild UDM3200E09

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad UDM3200E09 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad UDM3200E09

      Montageram för golvbox 200x253mm i ingjutningsplattform stl 3 498x498mm

      PDF
    • Användarhandbok

      Bild Användarhandbok International 2020-01-01 | Hager Sverige

      Användarhandbok International 2020-01-01

      PDF
      676,78 kB
    • Tekniska broschyrer

      Bild Golvboxar | Hager Sverige

      Golvboxar

      Beställningshjälp

      PDF
      1,50 MB
    • Katalog

      Bild Underfloor trunking systems | Hager Sverige

      Underfloor trunking systems

      Catalouge in English

      PDF
      27,28 MB
    • Teknisk bilaga (enskild produkt)

      Bild Floor installation systems - Information for the floor layer | Hager Sverige

      Floor installation systems - Information for the floor layer

      Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)

      PDF
      2,59 MB
      Bild Floor installation systems - Mechanical stress | Hager Sverige

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
      Bild Floor installation systems - Protection class | Hager Sverige

      Floor installation systems - Protection class

      Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)

      PDF
      868,08 kB
    • Mjukvara

      Bild Cable Management Revit Plugin | Hager Sverige

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Handbok (produktserie)

      Bild Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Sverige

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07

      PDF
      341,27 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      UDM3275R10 - Montageram för golvbox Ø 275 mm i ingjutningsplattform stl 3 498x498mm
      UDM3275R10
      Montageram för golvbox Ø 275 mm i ingjutningsplattform stl 3 498x498mm
      E-nr.
      1155761
    • 2
      UDM3200Q06 - Montageram för golvbox 200x200mm i ingjutningsplattform stl 3 498x498mm
      UDM3200Q06
      Montageram för golvbox 200x200mm i ingjutningsplattform stl 3 498x498mm
      E-nr.
      1155739
    • 3
      UDM3244Q12 - Montageram för golvbox 244x244mm i ingjutningsplattform stl 3 498x498mm
      UDM3244Q12
      Montageram för golvbox 244x244mm i ingjutningsplattform stl 3 498x498mm
      E-nr.
      1155763
    • 4
      UDM3215R06 - Montageram för golvbox Ø 215 mm i ingjutningsplattform stl 3 498x498mm
      UDM3215R06
      Montageram för golvbox Ø 215 mm i ingjutningsplattform stl 3 498x498mm
      E-nr.
      1155743
    • 5
      UDM3147E04 - Montageram för golvbox 147x247mm i ingjutningsplattform stl 3 498x498mm
      UDM3147E04
      Montageram för golvbox 147x247mm i ingjutningsplattform stl 3 498x498mm
      E-nr.
      1156079

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group