The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • UDB3050080
    EAN
    4012002238035
    E-nr.
    1155774
    Förp
    1 st

    Ingjutningsplattform/ dragbrunn stl 3, 498x498mm, h 50-80 mm UDB3050080

    Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se
    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Ingjutningsplattform/ dragbrunn stl 3, 498x498mm, h 50-80 mm

    UDB3050080

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Se alla (8)
    Previous
    Previous
    UDM3306R12
    UDM3306R12
    Montageram för golvbox Ø 306 mm i ingjutningsplattform stl 3 498x498mm
    Lägg till
    Lägg till
    UDM3294Q08
    UDM3294Q08
    Montageram för golvbox 294x294mm i ingjutningsplattform stl 3 498x498mm
    Lägg till
    Lägg till
    UDM3275R10
    UDM3275R10
    Montageram för golvbox Ø 275 mm i ingjutningsplattform stl 3 498x498mm
    Lägg till
    Lägg till
    UDM3244Q12
    UDM3244Q12
    Montageram för golvbox 244x244mm i ingjutningsplattform stl 3 498x498mm
    Lägg till
    Lägg till
    UDM3215R06
    UDM3215R06
    Montageram för golvbox Ø 215 mm i ingjutningsplattform stl 3 498x498mm
    Lägg till
    Lägg till
    UDM3200Q06
    UDM3200Q06
    Montageram för golvbox 200x200mm i ingjutningsplattform stl 3 498x498mm
    Lägg till
    Lägg till

    Tillbehör obligatoriska

    • UDM3306R12

      Montageram för golvbox Ø 306 mm i ingjutningsplattform stl 3 498x498mm

      0,00 kr  / *
    • UDM3294Q08

      Montageram för golvbox 294x294mm i ingjutningsplattform stl 3 498x498mm

      0,00 kr  / *
    • UDM3275R10

      Montageram för golvbox Ø 275 mm i ingjutningsplattform stl 3 498x498mm

      0,00 kr  / *
    • UDM3244Q12

      Montageram för golvbox 244x244mm i ingjutningsplattform stl 3 498x498mm

      0,00 kr  / *
    • UDM3215R06

      Montageram för golvbox Ø 215 mm i ingjutningsplattform stl 3 498x498mm

      0,00 kr  / *
    • UDM3200Q06

      Montageram för golvbox 200x200mm i ingjutningsplattform stl 3 498x498mm

      0,00 kr  / *
    • UDM3200E09

      Montageram för golvbox 200x253mm i ingjutningsplattform stl 3 498x498mm

      0,00 kr  / *
    • UDM3147E04

      Montageram för golvbox 147x247mm i ingjutningsplattform stl 3 498x498mm

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Längd
      498 mm
    • Minimal puts höjd
      50 mm
    • Höjd­om­råde
      50 - 80 mm
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Vertikal belast­ning på små ytor
      1,5 kN
    Utrust­ning
    • Med botten­platta
      Ja
    • Monte­ring höljd insats
      Ja
    Mate­rial
    • Mate­rial sido­vägg
      Plast
    Skydd, dörr
    • Typ av lock
      Blind
    Funk­tioner
    • Från­kopp­lings­möj­lighet överdel från underdel
      Ja
    • Lämplig för under­golv­s­kanal
      Ja

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    Certifieringar och dokument

    PEP - Underfloor trunking system UK (English)
    PDF
    427,89 kB

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild UDB3050080 | Hager Sverige

      Produktbild UDB3050080

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad UDB3050080 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad UDB3050080

      Ingjutningsplattform/ dragbrunn stl 3, 498x498mm, h 50-80 mm

      PDF
    • Användarhandbok

      Bild Användarhandbok International 2017-12-15 | Hager Sverige

      Användarhandbok International 2017-12-15

      PDF
      4,28 MB
      Bild Användarhandbok International 2018-02-06 | Hager Sverige

      Användarhandbok International 2018-02-06

      PDF
      4,73 MB
      Bild Användarhandbok en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2017-09-29 | Hager Sverige

      Användarhandbok en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2017-09-29

      PDF
      2,29 MB
    • Tekniska broschyrer

      Bild Golvboxar | Hager Sverige

      Golvboxar

      Beställningshjälp

      PDF
      1,50 MB
    • Teknisk bilaga (enskild produkt)

      Bild Floor installation systems - Information for the floor layer | Hager Sverige

      Floor installation systems - Information for the floor layer

      Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)

      PDF
      2,59 MB
      Bild Floor installation systems - Mechanical stress | Hager Sverige

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
      Bild Floor installation systems - Protection class | Hager Sverige

      Floor installation systems - Protection class

      Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)

      PDF
      868,08 kB
      Bild Golvinstallationssystem - Ljudspridande egenskaper | Hager Sverige

      Golvinstallationssystem - Ljudspridande egenskaper

      Språk: Engelska

      PDF
      578,05 kB
      Bild Teknisk bilaga (enskild produkt) en-GB 2026-09-29 | Hager Sverige

      Teknisk bilaga (enskild produkt) en-GB 2026-09-29

      PDF
      2,72 MB
    • Mjukvara

      Bild Cable Management Revit Plugin | Hager Sverige

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • STEP-filer

      Bild STEP model UDB3050080 | Hager Sverige

      STEP model UDB3050080

      STEP-filer International 2026-04-15

      STP
      1,39 MB
    • Produktritning

      Bild Technical Drawing UDB3050080 | Hager Sverige

      Technical Drawing UDB3050080

      Produktritning International 2022-10-18

      PDF
      49,43 kB
    • Handbok (produktserie)

      Bild Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Sverige

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07

      PDF
      341,27 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group