Byggsats med normslits, för modulkomponenter m horisontella ledn.hållare, 3x10 m UD31B3

EAN
3250616141261
E-nr.
2283745
Förp
1 st

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Person­s­kydds­bry­tare (RCBO) 4P typ A 6 kA (EN/IEC61009) 1 tillgängliga produkter
  • Monte­rings­till­behör 4 tillgängliga produkter
  • Täck­lock 2 tillgängliga produkter
  • Kabel­guide för kaps­ling­ar/­skåp 3 tillgängliga produkter

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    450
  • Bredd
    250
  • Djup
    110
Utrust­ning
  • Antal rader
    3
Kapa­citet
  • Antal moduler
    30
Mate­rial
  • Mate­rial
    Plast
  • RAL-kod
    9010

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

Certifieringar och dokument

Mer dokumentation