Byggsats m normslits, för modulkomponenter m horisontella ledn.hållare, 2x24 mod UD22B3

EAN
3250616141223
E-nr.
2283734
Förp
1 st

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Person­s­kydds­bry­tare (RCBO) 4P typ A 6 kA (EN/IEC61009) 1 tillgängliga produkter
  • Märk­ning 1 tillgängliga produkter
  • Monte­rings­till­behör 4 tillgängliga produkter
  • Täck­lock 2 tillgängliga produkter
  • Kabel­guide för kaps­ling­ar/­skåp 3 tillgängliga produkter

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    300
  • Bredd
    500
  • Djup
    125
Utrust­ning
  • Antal rader
    2
Kapa­citet
  • Antal moduler
    48
Mate­rial
  • Mate­rial
    Plast
  • RAL-kod
    9010

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

Certifieringar och dokument

Mer dokumentation