![](https://hager.com/se/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
Brytaktor KNX 1x10A infälld TYB601B
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Tekniska egenskaper
-
Med bussystem KNXJa
-
Med bussystem KNX radioNej
-
Konfigurationsläge som stödsETS
-
Djup22
-
Inbyggnadsdjup40
-
FärgLjusgrå
-
Med brytare för manuell omkopplingJa
-
Radiofrekvens tvåvägsNej
-
Märkström10
-
Strömförbrukning buss vila5
-
Frekvens50 - 60
-
Effekt glödlampa 230 V600 - 600
-
Uteffekt500
-
Märkdriftspänning Ue230 - 230
-
Matningsspänning30 V DC via buss
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Driftstemperatur-5 - 45
-
AnslutningstypMed skruvanslutningar
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild TYB601B
-
Installationshandbok
Installationshandbok nn-NO, sv-SE 2019-11-08
PDF411,80 kB -
Snabbguide för slutanvändare
Snabbguide för slutanvändare en-GB 2019-11-08
PDF334,01 kB -
Katalog
KNX produktkatalog
Katalog sv-SE 2018-10-26
PDF37,27 MB -
KNX produktdatabas
KNX produktdatabas en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
KNXPROD151,58 kB -
Applikationsbeskrivning
Applikationsbeskrivning en-GB, nn-NO, pl-PL 2014-01-08
PDF2,90 MBApplikationsbeskrivning en-GB, pl-PL 2013-10-28
PDF2,87 MBApplikationsbeskrivning sv-SE 2014-01-08
PDF2,92 MB -
Försäkran om överensstämmelse
Declaration
Försäkran om överensstämmelse International 2022-01-13
PDF129,43 kB