The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • TXE530
    EAN
    3250615878977
    E-nr.
    1738763
    Förp
    1 st

    Väderstation kompakt easy KNX TXE530

    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Väderstation kompakt easy KNX

    TXE530

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Previous
    Previous
    ST312
    ST312
    Skyddstransformator 12/24VAC 25Va
    Lägg till
    Lägg till
    TGA200
    TGA200
    Spänningsförsörjning 230V/24V-
    Lägg till
    Lägg till
    TXA114
    TXA114
    Strömförsörjning KNX 1x 30V DC+1x 24V DC
    Lägg till
    Lägg till

    Valfria tillbehör

    • Till­behör bussystem 2 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Till­behör bussystem
    • TG354

      Konsol till väderstation för

      0,00 kr  / *
    • TG353

      Konsol till väderstation

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Inställ­ningar
    • Konfi­gu­ra­tions­läge som stöds
      ETS, easy
    Spän­ning
    • Drift­spän­ning över buss
      21 - 32 V
    • Hjälp­spän­ning
      24 - 24 V
    Mate­rial
    • Färg
      Vit
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -30 - 50 °C
    Text
    • Utfö­rande
      Med rörklämma för fast­sätt­ning på mast, För vägg och mast-­mon­tage
    • Anslut­ningstyp
      Med snab­ban­slut­ningar för ström­för­sörj­ning
    Belys­ning
    • Mätom­råde ljus­styrka
      0 - 150000 lx

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat TXE530
    PDF
    RoHS-certifikat TXE530
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild TXE530 | Hager Sverige

      Produktbild TXE530

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad TXE530 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad TXE530

      Produktdatablad sv-SE 2026-05-05

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok nn-NO, sv-SE 2015-02-05 | Hager Sverige

      Installationshandbok nn-NO, sv-SE 2015-02-05

      PDF
      1,22 MB
      Bild Manual for TXE530 - Weather station with GPS (EN, 2014-12) | Hager Sverige

      Manual for TXE530 - Weather station with GPS (EN, 2014-12)

      Installationshandbok en-GB 2015-02-16

      PDF
      937,36 kB
    • Produktbilaga

      Bild Produktbilaga en-GB 2019-01-16 | Hager Sverige

      Produktbilaga en-GB 2019-01-16

      PDF
      3,25 MB
    • Katalog

      Bild KNX 2018 | Hager Sverige

      KNX 2018

      Produktkatalog

      PDF
      37,27 MB
    • KNX produktdatabas

      Bild ETS Database for TXA663A | Hager Sverige

      ETS Database for TXA663A

      KNX produktdatabas en-GB, fr-FR, de-DE 2020-01-01

      KNXPROD
      57,42 kB
    • Applikationsbeskrivning

      Bild Application description TXE530 | Hager Sverige

      Application description TXE530

      Applikationsbeskrivning en-GB 2015-03-25

      PDF
      3,44 MB
      Bild Application description TXE530 | Hager Sverige

      Application description TXE530

      Applikationsbeskrivning sv-SE 2014-01-08

      PDF
      3,43 MB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group