4 st RJ45 uttag i normutförande, kat 5E (oskärmat) TN004S

EAN
3250615949905
E-nr.
5117291
Förp
1 st

Tekniska egenskaper

Iden­ti­fi­e­ring
  • Kate­gori
    Cat5e
Kabel
  • AWG område
    AWG 26-22
Anslut­ning
  • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
    Själv­ska­lan­de­an­slut­ning, RJ45
Dimen­sioner
  • Höjd
    90
  • Längd
    62
  • Bredd
    17,50
Utrust­ning
  • Avskärmad
    Nej
  • Lämplig för rund­kabel
    Ja
Använd­nings­för­hål­landen
  • Anslut­ning utan verktyg
    Nej

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACH-överensstämmelse Ja

Nedladdningar

Mer dokumentation