Spänningsförsörjning 230V/24V- TGA200

EAN
3250615979964
E-nr.
1764106
Förp
1 st

Tekniska egenskaper

Elekt­risk ström
  • Utgångs­ström
    1000
Spän­ning
  • Utspän­ning
    24 - 24
Funk­tioner
  • Utgå­ende spän­ning justerad
    Ja
Frekvens
  • Frekvens
    50 - 60
Ström
  • Ström­för­bruk­ning (standby)
    0,20
Kapa­citet
  • Antal moduler
    4
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    0 - 45

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-konform Ja

Nedladdningar

Mer dokumentation