Signallampor, 1 röd & 1 grön • SVN126 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Katalog
  • Norm­kom­po­nenter
  • Kontak­to­rer, ström­stäl­lare och signal­lampor
  • Ström­­stäl­la­re och sig­­nal­lam­por i normut­fö­rande
  • SVN126
Aktuell sökning
Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
ProdukterVisa

Våra mest sedda produkter

5
1
SBB225 - Strömställare med LED-lampa, 2-polig på en modul. 2 x 25 A 230 V AC
SBB225
Strömställare 2-polig med LED-lampa på en modul. 1 x 25 A 230 V~
2
SVN126 - Signallampor, 1 röd & 1 grön
SVN126
Signallampor, 1 röd & 1 grön
3
SBN363 - Strömställare 3-polig på tre moduler. 3 x 63 A 230 V AC
SBN363
Strömställare 2-polig på tre moduler. 2 x 63 A 230 V~
4
SVN411 - Tryckknapp i modulutförande med 1 slutande kontakt +en grön signallampa 230V AC.
SVN411
Tryckknapp i modulutförande med 1 slutande kontakt +en grön signallampa 230V AC.
5
SVN132 - Signallampa röd 12-48V AC/DC i modulutförande.
SVN132
Signallampa röd 12-48V AC/DC i modulutförande.

Signallampor, 1 röd & 1 grön

SVN126

  • Norm­kom­po­nenter

Signallampor, 1 röd & 1 grön SVN126

EAN
3250615721709
E-nr.
2281121
Förp
12 St
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till i en lista
Lägg till i en lista

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Kapa­citet
  • Antal moduler
    1
Frekvens
  • Frekvens
    50 - 60 Hz
Spän­ning
  • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
    400 V
  • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
    4000 V
  • Märk­drift­spän­ning Ue
    230 - 230 V
  • Typ av matar­spän­ning
    AC
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -20 - 50 °C
  • Förva­ring­s­-/­trans­port­tem­pe­ratur
    -40 - 80 °C
Anslut­ning
  • Anslut­ningstyp
    Skruv­ter­minal
  • Area flex­ibel ledare
    0.75 - 6 mm²
  • Area solid ledare
    0.75 - 10 mm²
  • Typ av lamp­sockel
    Fix
Ström
  • Total effekt­för­lust vid nomi­nell märkström
    0,80 W
  • Effekt per ladd­nings­punkt
    0
Dimen­sioner
  • Höjd
    83 mm
  • Bredd
    17,50 mm
  • Djup
    62 mm
Belys­ning
  • Typ av ljus­källa
    LED
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP20

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

Certifieringar och dokument

REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,01 kB
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
32,98 kB

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild SVN126 | Hager Sverige

    Produktbild SVN126

  • Teknisk bilaga (flera produkter)

    Bild Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-13 | Hager Sverige

    Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-13

    PDF
    33,44 kB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild Declaration | Hager Sverige

    Declaration

    EU-försäkran (DoC) International 2023-09-13

    PDF
    574,93 kB
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    SBB125 - Strömställare med LED-lampa, 1-polig på en modul. 1 x 25 A 230 V AC
    SBB125
    Strömställare 1-polig med LED-lampa på en modul. 1 x 25 A 230 V~
    E-nr.
    2106001
  • 2
    SBB225 - Strömställare med LED-lampa, 2-polig på en modul. 2 x 25 A 230 V AC
    SBB225
    Strömställare 2-polig med LED-lampa på en modul. 1 x 25 A 230 V~
    E-nr.
    2106002
  • 3
    SBN116 - Strömställare 1-polig på en modul. 1 x 16 A 230 V AC
    SBN116
    Strömställare 1-polig på en modul. 1 x 16 A 230 V~
    E-nr.
    2106003
  • 4
    SBN125 - Strömställare 1-polig på en modul. 1 x 25 A 230 V AC
    SBN125
    Strömställare 1-polig på en modul. 1 x 25 A 230 V~
    E-nr.
    2106004
  • 5
    SBN132 - Strömställare 1-polig på en modul. 1 x 32 A 230 V AC
    SBN132
    Strömställare 1-polig på en modul. 1 x 32 A 230 V~
    E-nr.
    2106005

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation
  • Karriär

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00