Överspänningsskydd IT 2-poligt, för bus nätverk SPK806

EAN
3250615515117
E-nr.
5271598
Förp
1 st

Tekniska egenskaper

Instal­la­tion, monte­ring
  • Monte­ring på
    DIN-s­kena
Stan­darder
  • Krav­klass IEC61643
    C1, C2, C3, D1
Spän­ning
  • Märk­drift­spän­ning Ue
    0 - 12
  • Konti­nu­erlig drift­spän­ning Uc enligt IEC61643-1
    15
  • Skydds­nivå Up enligt IEC61643-1
    0,08
Elekt­risk ström
  • Nomi­nell urladd­nings­ström In 8 - 20 µs C2 IEC61643
    5
  • Max. urladd­nings­ström (Imax) L-N(PEN)/ N-PE
    10
Dimen­sioner
  • Höjd
    105,80
  • Bredd
    6,20
  • Djup
    83,5
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -40 - 85
Utrust­ning
  • Med fjärr­kon­takt
    Ja
Anslut­ning
  • Anslut­nings­area ingång och utgång med skru­var, flex­ibla ledare
    0,2 - 2,5
  • Anslut­nings­area ingång och utgång med skru­var, solid ledare
    0,2 - 4,0

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja

Nedladdningar

Mer dokumentation