The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kom­po­nenter
    • Säker­hets­pro­dukter och till­behör
    • Över­spän­nings­skydd (SPD)
    • SPC403N
    Överspänningsskydd 3-polig plus nolla Typ 3 (finsskydd) 3kA med signalkontakt, SPC403N (E-nr: 5271592) för Villa, lägenhet i tätort utan yttre åskskydd. Detta skydd begränsar restspänning till < 1,25 kV. Placeras i inkommande elcentral/gruppcentral. Skydden tar två modulplatser. Indikering av utlöst/förbrukad patron. Överspänningsskydden är utformade för att motverka skador från plötsliga spänningsspikar, vilket minskar risken för kostsamma skador och avbrott.
    EAN
    3250615514943
    E-nr.
    5271592
    Förp
    1 st
    • Över­spän­nings­skydd (SPD)

    Överspänningsskydd 3-polig+nolla Typ 3, 3kA, med indikering & signalkontakt SPC403N

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Överspänningsskydd 3-polig+nolla Typ 3, 3kA, med indikering & signalkontakt

    SPC403N

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Kapa­citet
    • Antal moduler
      2
    Spän­ning
    • Märk­drift­spän­ning Ue
      230 - 230 V
    • Konti­nu­erlig drift­spän­ning Uc
      264 V
    • Spän­nings­skydds­nivå Up
      1,40 kV
    • Skydds­nivå Up L-PE/N-PE
      1,40 kV
    • Spän­nings­nivå Up L-N/PEN IEC 61643-11
      1250 V
    • Märkspän­ning
      230 - 230 V
    Elekt­risk ström
    • Nomi­nell urladd­nings­ström i 8 - 20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC 61643
      3 kA
    • Max. över­ströms­skydd , paral­lell anslut­ning (säk­ring)
      16 A
    • Nomi­nell urladd­nings­ström ln
      9 kA
    Dimen­sioner
    • Höjd
      90 mm
    • Bredd
      35,40 mm
    • Djup
      71,2 mm
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -40 - 70 °C
    Nätverk­s­kon­fi­gu­ra­tion
    • Typ av nät
      TN-S, TT
    Utrust­ning
    • Med fjärr­kon­takt
      Nej
    Anslut­ning
    • Indi­ke­ring
      Optisk
    • Area flex­ibel ledare
      0.2 - 2.5 mm²
    • Area solid ledare
      0.2 - 4 mm²
    • Anslut­nings­area övre och nedre anslut­ning med skru­var, för flex­ibla ledare
      2,50 - 2,50 mm²
    • Anslut­nings­area ingång och utgång med skru­var, solid ledare
      4 - 4 mm²
    • Anslut­nings­area signal­kon­takt
      0,14 - 1,5 mm²
    Arki­tektur
    • Antal poler
      4
    Stan­darder
    • Typ av över­spän­nings­skydd
      T3
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP_SPC203N_HAGER_HAGE-00667-V01-01_EN
    PDF
    340,76 kB
    REACh-certifikat SPC403N
    PDF
    RoHS-certifikat SPC403N
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild SPC403N | Hager Sverige

      Produktbild SPC403N

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad SPC403N | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad SPC403N

      Överspänningsskydd T3 3P+N Uc 264V In 3kA Up 1.4kV med signalkontakt

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok en-GB, fr-FR, de-DE, pt-PT 2020-10-01 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB, fr-FR, de-DE, pt-PT 2020-10-01

      PDF
      525,78 kB
    • Tekniska broschyrer

      Bild Överspänningsskydd | Hager Sverige

      Överspänningsskydd

      Skyddar mot problem orsakade av blixtar

      PDF
      8,24 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-15 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-15

      PDF
      349,56 kB
    Mer dokumentation

    Reservdel

    Se mer

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      SPA090 - Utbytespatron till SPA9xx, 1P T1+T2 L-N
      SPA090
      Utbytespatron till SPA9xx, 1P T1+T2 L-N
      E-nr.
      5271593
    • 2
      SPB115 - Överspänningsskydd 1-polig Typ 2 40kA, TNC-nät med indikering &amp; signalkontakt
      SPB115
      Överspänningsskydd T2 1P 40kA TNC med indikering + med signalkontakt
      E-nr.
      5271574
    • 3
      SPV040 - Utbytespatron för SPV340T2 1P photovoltaic +/-
      SPV040
      Utbytespatron för SPV340T2 1P photovoltaic +/-
      E-nr.
      5271656
    • 4
      SPA090N - Utbytespatron till SPA9xx, 1P T1+T2 N-PE
      SPA090N
      Utbytespatron till SPA9xx, 1P T1+T2 N-PE
      E-nr.
      5271619
    • 5
      SPB015 - Utbytespatron för SPBxxx, T2 L-N Uc 275V Imax 40kA Up 1.35kV
      SPB015
      Utbytespatron för SPBxxx, T2 L-N Uc 275V Imax 40kA Up 1.35kV
      E-nr.
      5271594

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group