The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • Kana­li­sa­tion
  • Ateha mini- & SL sock­el­list­ka­naler
  • Sock­el­list­kanal SL
  • SL200802D1
  • Kana­li­sa­tion

Lock sockellist SL 20x80mm, 2 m, PVC, Aluminium SL200802D1

EAN
4012740894982
E-nr.
1172153
Förp
18 meter
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till
Lägg till

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se

Lock sockellist SL 20x80mm, 2 m, PVC, Aluminium

SL200802D1

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Tillbehör

Previous
Previous
SL200801
SL200801
Underdel sockellist SL 20x80mm, 2 m, 3-fack, PVC, Svart
Lägg till
Lägg till

Valfria tillbehör

  • Se mer (12)
    • Skarv­styck­e/­kopp­lings­stycke för sock­el­list­kanal 2 tillgängliga produkter
    • Ändstycke för sock­el­list­kanal 1 tillgängliga produkter
    • Dosa för sock­e­list­system 4 tillgängliga produkter
    • Snäpplock för sock­el­list­kanal 1 tillgängliga produkter
    • Inner­hörn för sock­el­list­kanal 1 tillgängliga produkter
    • Ytter­hörn för sock­el­list­kanal 1 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Skarv­styck­e/­kopp­lings­stycke för sock­el­list­kanal
    • Ändstycke för sock­el­list­kanal
    • Dosa för sock­e­list­system
    • Snäpplock för sock­el­list­kanal
    • Inner­hörn för sock­el­list­kanal
    • Ytter­hörn för sock­el­list­kanal
    • Till­behör kopp­lings­låda för sock­e­list­system
    • Instal­la­tions­kanal
    • SL200808D1

      Adapter sockellist SL 20x80mm - golvkanal SL 18x75mm, ABS halogenfri, Aluminium

      0,00 kr  / *
    • SL2008081D1

      Adapter sockellist SL 20x80mm - hörnkanal EK 40x40mm, ABS halogenfri, Aluminium

      0,00 kr  / *
    • SL200806D1

      Ändstycke sockellist SL 20x80mm, PC halogenfri, Aluminium

      0,00 kr  / *
    • SL20080911D1

      Sockeldosa tom, sockellist SL 20x80mm, halogenfri, Aluminium

      0,00 kr  / *
    • SL20080900D1

      Uttag 2 x Kat. 6, sockellist SL 20x80mm, halogenfri, Aluminium

      0,00 kr  / *
    • SL20080907D1

      Uttag sockellist SL 20x80mm, 2xCat6A, halogenfri, Aluminium

      0,00 kr  / *
    • SL200809LEDD1

      Drivdon LED sockellist SL 20x80mm, 24 V, PVC, Aluminium

      0,00 kr  / *
    • SL200807D1

      Skarvstycke sockellist SL 20x80mm, PC halogenfri, Aluminium

      0,00 kr  / *
    • SL200804D1

      Innerhörn sockellist SL 20x80mm, 83-135°, PC halogenfri, Aluminium

      0,00 kr  / *
    • SL200803D1

      Ytterhörn sockellist SL 20x80mm, 83-135°, PC halogenfri, Aluminium

      0,00 kr  / *
    • SL20080AD1

      Snäppfäste för uttagsenheter, sockellist SL 20x80mm, ABS halogenfri, Aluminium

      0,00 kr  / *
    • COL40110SET19016

      Anslutning SL-kanal 400mm Colonna Vit

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      80 mm
    • Bredd
      20 mm
    • Längd
      2000 mm
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Poly­vi­nylklorid (PVC)
    • Färg
      Alumi­nium
    Skydd, dörr
    • Lock med mjuk läpp
      Utan mjuk läpp
    Utrust­ning
    • Med matt­list
      Nej
    • Med skydds­film
      Ja

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat SL200802D1
    PDF
    RoHS-certifikat SL200802D1
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild SL200802D1 | Hager Sverige

      Produktbild SL200802D1

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatablad SL200802D1 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad SL200802D1

      Lock sockellist SL 20x80mm, 2 m, PVC, Aluminium

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild SL - Sockellistsystem | Hager Sverige

      SL - Sockellistsystem

      Stilren och modern design

      PDF
      1,51 MB
    • Mjukvara

      Bild Cable Management Revit Plugin | Hager Sverige

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Produktlicens

      Bild Product_Licence_NF004_1078_SL | Hager Sverige

      Product_Licence_NF004_1078_SL

      Produktlicens International 2021-02-12

      PDF
      1,08 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2017-01-13

      PDF
      21,73 kB
      Bild EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019 | Hager Sverige

      EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019

      EU-försäkran (DoC) International 2019-08-23

      PDF
      48,54 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      SL200552D1 - Överdel sockellist SL 20x55mm, 2 m, PVC, Aluminium
      SL200552D1
      Överdel sockellist SL 20x55mm, 2 m, PVC, Aluminium
      E-nr.
      1171923
    • 2
      SL2005569016 - Ändstycke sockellist SL 20x55mm, PC halogenfri, Vit
      SL2005569016
      Ändstycke sockellist SL 20x55mm, PC halogenfri, Vit
      E-nr.
      1156565
    • 3
      SL200553D1 - Ytterhörn sockellist SL 20x55mm, 83-135°, PC halogenfri, Aluminium
      SL200553D1
      Ytterhörn sockellist SL 20x55mm, 83-135°, PC halogenfri, Aluminium
      E-nr.
      1171933
    • 4
      SL200804D1 - Innerhörn sockellist SL 20x80mm, 83-135°, PC halogenfri, Aluminium
      SL200804D1
      Innerhörn sockellist SL 20x80mm, 83-135°, PC halogenfri, Aluminium
      E-nr.
      1172173
    • 5
      SL20080259011 - Överdel sockellist SL LED 20x80mm, 2 m, PVC, Svart
      SL20080259011
      Överdel sockellist SL LED 20x80mm, 2 m, PVC, Svart
      E-nr.
      1176591

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet

    © 2025 Ha­ger Group

    Hör av dig:  031-706 39 00