The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • Kana­li­sa­tion
  • Ateha mini- & SL sock­el­list­ka­naler
  • Sock­el­list­kanal SL
  • SL200801
  • Kana­li­sa­tion

Underdel sockellist SL 20x80mm, 2 m, 3-fack, PVC, Svart SL200801

EAN
4012740894951
E-nr.
1172123
Förp
36 meter
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till
Lägg till

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se

Underdel sockellist SL 20x80mm, 2 m, 3-fack, PVC, Svart

SL200801

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Kompatibla produkter

  • Passar till 4 tillgängliga produkter

Passar till

  • SL200802D5

    0,00 kr  / *
  • SL200802D1

    Lock sockellist SL 20x80mm, 2 m, PVC, Aluminium

    0,00 kr  / *
  • SL2008029011

    Lock sockellist SL 20x80mm, 2 m, PVC, Svart

    0,00 kr  / *
  • SL2008029016

    Lock sockellist SL 20x80mm, 2 m, PVC, Vit

    0,00 kr  / *

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    80 mm
  • Bredd
    20 mm
  • Längd
    2000 mm
Kapa­citet
  • Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyll­nad, utan appa­ra­ter)
    6
Utrust­ning
  • Antal fack
    3 - 3
Mate­rial
  • Mate­rial
    Poly­vi­nylklorid (PVC)
  • Färg
    Svart
Säkerhet
  • Slag­tå­lighet IK
    IK07
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP40
  • Rela­te­rade Series
    SL med utjäm­ningsläpp 20x80, SL stan­dard 20x80

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACh-SVHC fri Ja

Certifieringar och dokument

PEP-dokument en-GB 2025-03-05
PDF
383,81 kB
REACh-certifikat SL200801
PDF
RoHS-certifikat SL200801
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild SL200801 | Hager Sverige

    Produktbild SL200801

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad SL200801 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad SL200801

    Underdel sockellist SL 20x80mm, 2 m, 3-fack, PVC, Svart

    PDF
  • Tekniska broschyrer

    Bild SL - Sockellistsystem | Hager Sverige

    SL - Sockellistsystem

    Stilren och modern design

    PDF
    1,51 MB
  • Mjukvara

    Bild Cable Management Revit Plugin | Hager Sverige

    Cable Management Revit Plugin

    MSI
    50,17 MB
  • Produktlicens

    Bild Product_Licence_NF004_1078_SL | Hager Sverige

    Product_Licence_NF004_1078_SL

    Produktlicens International 2021-02-12

    PDF
    1,08 MB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild Declaration | Hager Sverige

    Declaration

    EU-försäkran (DoC) International 2017-01-13

    PDF
    21,73 kB
    Bild EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019 | Hager Sverige

    EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019

    EU-försäkran (DoC) International 2019-08-23

    PDF
    48,54 kB
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    SL20055819016 - Adapter sockellist SL 20x55mm - hörnkanal EK 40x40mm, ABS halogenfri, Vit
    SL20055819016
    Adapter sockellist SL 20x55mm - hörnkanal EK 40x40mm, ABS halogenfri, Vit
    E-nr.
    1156572
  • 2
    SL20080819016 - Adapter sockellist SL 20x80mm - hörnkanal EK 40x40mm, ABS halogenfri, Vit
    SL20080819016
    Adapter sockellist SL 20x80mm - hörnkanal EK 40x40mm, ABS halogenfri, Vit
    E-nr.
    1156586
  • 3
    SL20080A9011 - Snäppfäste för uttagsenheter, sockellist SL 20x80mm, ABS halogenfri, Svart
    SL20080A9011
    Snäppfäste för uttagsenheter, sockellist SL 20x80mm, ABS halogenfri, Svart
    E-nr.
    1171885
  • 4
    SL20080AD1 - Snäppfäste för uttagsenheter, sockellist SL 20x80mm, ABS halogenfri, Aluminium
    SL20080AD1
    Snäppfäste för uttagsenheter, sockellist SL 20x80mm, ABS halogenfri, Aluminium
    E-nr.
    1171886
  • 5
    SL20055A9016 - Snäppfäste för uttagsenheter, sockellist SL 20x55mm, ABS halogenfri, Vit
    SL20055A9016
    Snäppfäste för uttagsenheter, sockellist SL 20x55mm, ABS halogenfri, Vit
    E-nr.
    1156580

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00