![](https://hager.com/se/katalog/static/version1721311119/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
Strömställare 4-polig på två moduler. 4 x 16 A 230 V AC SBN416
Strömställare 4-polig SBN416 (E-nr: 2106016) i moduluförande på två moduler. 4 x 16A 230 V AC. Strömbrytare i modulutförande är en garanti för tillförlitlig funktion och en hög säkerhet. På strömställarna från 40 till 125 A finns det möjlighet att använda gaffelfasskena. Strömställarna med olika anslutningsmöjligheter säkerställer en snabb och säker anslutning av strömkällor.
EAN
3250615510075
E-nr.
2106016
Förp
6 Bitar
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Hjälpkontakt för apparat i fördelningscentral 1 tillgängliga produkter
-
Funktioner för låsning 1 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
Arkitektur
-
Antal poler4
-
Neutralledarens positionUtan nolla
-
Antal poler4P
Elektrisk ström
-
Märkström16
-
Brytförmåga vid 400 V AC23A338
-
Nominell villkorlig kortslutningsström ICC med gl-gG-säkringar0,24
-
Acceptabel märkdriftström vid AC21 i kategori A16
-
Acceptabel märkdriftström AC21 i kategori B16
-
Acceptabel märkdriftström vid AC22 i kategori A16
-
Acceptabel märkdriftström AC22 i kategori B16
-
Acceptabel märkdriftström vid AC23 i kategori A10
-
Acceptabel märkdriftström AC23 i kategori B10
-
Nominell kortslutningsbrytförmåga Icm under 415 V AC enligt IEC 60947-30,33
-
Märkkorttidsströmhållfasthet Icw 1s IEC 609470,24
Installation, montering
-
Nominellt åtdragningsmoment1,80 - 1,80
-
Typ av nedre anslutning på normkomponeterSkruvanslutning
Spänning
-
Märkdriftspänning Ue400 - 400
-
Typ av matarspänningAC
-
Nominell isolationsspänning Ui440
-
Nominell impulsskyddspänning Uimp4000
Kapacitet
-
Antal moduler2
Säkerhet
-
Kapslingsklass (IP)IP20
Frekvens
-
Frekvens50 - 60
Dimensioner
-
Höjd83
-
Bredd35
-
Djup68
Utrustning
-
Antal slutande kontakter4
-
Antal öppnande kontakter0
Användningsförhållanden
-
Driftstemperatur-20 - 70
-
Förvarings-/transporttemperatur-40 - 80
Anslutning
-
Area flexibel ledare1.5 - 10 mm²
-
Area solid ledare1.5 - 16 mm²
-
Nedåtriktad anslutning för normkomponenterSärad anslutningsplint
-
Övre anslutning för normkomponterSärad anslutningsplint
Uthållighet
-
Mekanisk livslängd (omkopplingar)200000
-
Elektrisk hållbarhet vid nominell belastning i AC2125000
-
Elektrisk hållbarhet vid nominell belastning i AC2225000
Ström
-
Total effektförlust vid nominell märkström1,60
-
Förlusteffekt per pol vid In0,40
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild SBN416
-
Teknisk bilaga (enskild produkt)
Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-13
PDF33,44 kB -
Försäkran om överensstämmelse
Declaration
Försäkran om överensstämmelse International 2022-01-31
PDF311,88 kBDeclaration
Försäkran om överensstämmelse International 2022-11-28
PDF931,94 kB
Mer dokumentation