SBN163
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Funktioner för låsning 1 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Antal poler1
-
Neutralledarens positionUtan nolla
-
Antal poler1P
-
Märkström63 A
-
Brytförmåga vid 400 V AC23A1332 A
-
Nominell villkorlig kortslutningsström ICC med gl-gG-säkringar0,94 kA
-
Acceptabel märkdriftström vid AC21 i kategori A63 A
-
Acceptabel märkdriftström AC21 i kategori B63 A
-
Acceptabel märkdriftström vid AC22 i kategori A63 A
-
Acceptabel märkdriftström AC22 i kategori B63 A
-
Märkslutförmåga Icm under 240V AC enligt IEC 60947-31,33 kA
-
Märkkorttidsström Icw 1s IEC 609470,94 kA
-
Nominellt åtdragningsmoment2,80 - 2,80 N
-
Märkdriftspänning Ue230 - 230 V
-
Typ av matarspänningAC
-
Nominell isolationsspänning Ui440 V
-
Nominell impulsskyddspänning Uimp6000 V
-
Antal moduler1
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Frekvens50 - 60 Hz
-
Höjd83 mm
-
Bredd17,50 mm
-
Djup68 mm
-
Antal slutande kontakter1
-
Antal öppnande kontakter0
-
Driftstemperatur-20 - 70 °C
-
Förvarings-/transporttemperatur-40 - 80 °C
-
Area flexibel ledare2.5 - 16 mm²
-
Area solid ledare2.5 - 25 mm²
-
Övre anslutning för normkomponterAnpassad anslutningsplint
-
Mekanisk livslängd (omkopplingar)60000
-
Elektrisk hållbarhet vid nominell belastning i AC215000
-
Elektrisk hållbarhet vid nominell belastning i AC225000
-
Total effektförlust vid nominell märkström2,30 W
-
Förlusteffekt per pol vid In2,30 W
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild SBN163
-
Produktdatablad
UK_PD_TDS_LoadBreakDisconnectors.pdf
Produktdatablad en-GB 2024-03-22
PDF58,45 kB -
Produktlicens
Licence for NETHERLANDS
Produktlicens International 2024-08-09
PDF2,53 MBLicence for NETHERLANDS
Produktlicens International 2024-08-09
PDF2,23 MB -
EU-försäkran (DoC)
EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-02-06
PDF990,73 kB