The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • MC116A
    EAN
    3250614337086
    Förp
    12 St

    AUTOMATSKRING 16A 1-P+N MC116A

    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Uppföljningsprodukter:

    MCN116

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    AUTOMATSKRING 16A 1-P+N

    MC116A

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Meka­niska till­behör 1 tillgängliga produkter
    • Under­spän­nings­ut­lö­sare 1 tillgängliga produkter
    • Shunt­ut­lös­ning 1 tillgängliga produkter
    • Hjäl­p/­Sig­nal­kon­takt 2 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Meka­niska till­behör
    • Under­spän­nings­ut­lö­sare
    • Shunt­ut­lös­ning
    • Hjäl­p/­Sig­nal­kon­takt
    • LZ060

      1/2 moduls kyldistans för att minska värme runt kontaktorer.

      0,00 kr  / *
    • MZ206

      Underspänningsutlösare, Märkspänning: 48 VDC. Till minibrytare & JFB 10kA

      0,00 kr  / *
    • MZ203

      Shuntutlösare, Märkspänning:230V-415VAC/110V-130VDC. Till minibrytare & JFB 10kA

      0,00 kr  / *
    • MZ202

      Signalkontakt 6 A/230 VAC. Passar till minibrytare och JFB 10kA från Hager.

      0,00 kr  / *
    • MZ201

      Hjälpkontakt 6 A/230 VAC. Passar till minibrytare och JFB 10kA från Hager.

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk ström
    • Märkström
      16 A
    • Märk­kort­slut­ning­bryt­för­måga Icn under 230V AC enligt IEC60898-1
      6 kA
    • Märkström vid 20°C
      17,30 A
    • Märkström 30°C
      16 A
    • Märkström 35°C
      15,40 A
    • Märkström vid 40°C
      14,70 A
    • Märkström vid 45°C
      14,10 A
    • Märkström vid 50°C
      13,40 A
    • Märkström 55°C
      12,80 A
    • Märkström 60°C
      12,20 A
    • Märkström 70°C
      10,90 A
    Arki­tektur
    • Antal poler
      1P
    • Kurva
      C
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      1
    Elekt­riska huvud­at­tribut
    • Märk­kort­slut­ning­bryt­för­måga Icn (IEC 60898-1)
      6 kA
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment
      2,80 - 2,80 Nm
    Spän­ning
    • Märk­drift­spän­ning Ue
      230 - 400 V
    • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
      500 V
    • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
      4000 V
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Anslut­ning
    • Anslut­nings­area ingång och utgång med skru­var, solid ledare
      1 - 25 mm²
    • Anslut­nings­area ingång och utgång med skru­var, flex­ibla ledare
      1 - 16 mm²
    • Anslut­ningstyp
      Skruv­ter­minal
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Föro­re­nings­grad enligt IEC 60664 / IEC 60947-2
      2
    • Ener­gi­be­gräns­nings­klass I²t
      3
    • Luft­fuk­tighets­skydd
      För alla klimat
    Ström
    • Total effekt­för­lust vid nomi­nell märkström
      2,60 W
    Dimen­sioner
    • Höjd
      83 mm
    • Bredd
      17,50 mm
    • Djup
      68 mm

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    Certifieringar och dokument

    PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (english)
    PDF
    39,21 MB

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild MC116A | Hager Sverige

      Produktbild MC116A

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad MC116A | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad MC116A

      Produktdatablad sv-SE 2026-04-14

      PDF
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-11-13 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-11-13

      PDF
      813,16 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-12-08 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-12-08

      PDF
      808,67 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group