The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • Kana­li­sa­tion
  • Matar­ka­naler
  • Matar­ka­naler LF
  • M51592
  • Kana­li­sa­tion

Distans LFS, 12mm, ø 25 mm, PVC, Svart M51592

EAN
4012740106979
E-nr.
1155218
Förp
50 St
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till
Lägg till

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Distans LFS, 12mm, ø 25 mm, PVC, Svart

M51592

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Kompatibla produkter

  • Passar till 43 tillgängliga produkter

Passar till

  • DNG5002007030B

    Kabelkanal slitsad grå DNG50020

    0,00 kr  / *
  • DNG5012507030B

    Kabelkanal slitsad grå DNG50125

    0,00 kr  / *
  • DNG5010007030B

    Kabelkanal slitsad grå DNG50100

    0,00 kr  / *
  • DNG7502507030B

    Kabelkanal slitsad grå DNG75025

    0,00 kr  / *
  • DNG7507507030B

    Kabelkanal slitsad grå DNG75075

    0,00 kr  / *
  • DNG7510007030B

    Kabelkanal slitsad grå DNG75100

    0,00 kr  / *
  • DNG7512507030B

    Kabelkanal slitsad grå DNG75125

    0,00 kr  / *
  • DNG10007507030B

    Kabelkanal slitsad grå DNG100075

    0,00 kr  / *
  • DNG10010007030B

    Kabelkanal slitsad grå DNG100100

    0,00 kr  / *
  • DNG7505007030B

    Kabelkanal slitsad grå DNG75050

    0,00 kr  / *
  • DNG5005007030B

    Kabelkanal slitsad grå DNG50050

    0,00 kr  / *
  • DNG3703707030B

    Kabelkanal slitsad grå DNG37037

    0,00 kr  / *
  • DNG2503707030B

    Kabelkanal slitsad grå DNG25037

    0,00 kr  / *
  • BA66006007030B

    Kabelkanal slitsad grå BA6 Sl 60x60mm

    0,00 kr  / *
  • BA64008007030B

    Kabelkanal slitsad grå BA6 Sl 40x80mm

    0,00 kr  / *
  • BA64006007030B

    Kabelkanal slitsad grå BA6 Sl 40x60mm

    0,00 kr  / *
  • BA64004007030B

    Kabelkanal slitsad grå BA6 Sl 40x40mm

    0,00 kr  / *
  • BA64002507030B

    Kabelkanal slitsad grå BA6 Sl 40x25mm

    0,00 kr  / *
  • BA61501507030B

    Kabelkanal slitsad grå BA15015 19x19mm

    0,00 kr  / *
  • HNG2502507035B

    Kabelkanal slitsad HNG 25x25mm, halogenfri, slitsad, ljusgrå, UL94-V1

    0,00 kr  / *

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Längd
    12 mm
  • Höjd
    12 mm
  • Diameter
    25 mm
Mate­rial
  • Mate­rial
    Poly­vi­nylklorid (PVC)
  • Färg
    Svart

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACh-SVHC fri Ja
Halogenfri Ja

Certifieringar och dokument

REACh-certifikat M51592
PDF
RoHS-certifikat M51592
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild M51592 | Hager Sverige

    Produktbild M51592

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad M51592 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad M51592

    Distans LFS, 12mm, ø 25 mm, PVC, Svart

    PDF
  • Tekniska broschyrer

    Bild Matarkanaler | Hager Sverige

    Matarkanaler

    Halogenfri plast, PVC, Aluminium och Plåt

    PDF
    3,28 MB
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    LFS6020039016 - Ytterhörn LFS 60x200mm, stål, Vit
    LFS6020039016
    Ytterhörn LFS 60x200mm, stål, Vit
    E-nr.
    1156386
  • 2
    LFS6020089016 - T-stycke LFS 60x200mm, stål, Vit
    LFS6020089016
    T-stycke LFS 60x200mm, stål, Vit
    E-nr.
    1156399
  • 3
    LFS6020059016 - L-vinkel LFS 60x200mm, stål, Vit
    LFS6020059016
    L-vinkel LFS 60x200mm, stål, Vit
    E-nr.
    1156394
  • 4
    LF2003509016A - Matarkanal LF 20x35mm PVC med självhäftande tejp, Vit
    LF2003509016A
    Matarkanal LF 20x33mm, tejp, PVC, Vit
    E-nr.
    1156629
  • 5
    LFS6020049016 - Innerhörn LFS 60x200mm, stål, Vit
    LFS6020049016
    Innerhörn LFS 60x200mm, stål, Vit
    E-nr.
    1156390

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00