The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Kana­li­sa­tion
    • Slit­sade kanaler
    • Slitsad kabel­kanal i plast
    • DNG2503707030B
    EAN
    4012740103558
    E-nr.
    2997012
    Förp
    64 meter
    • Slitsad kabel­kanal i plast

    Kabelkanal slitsad grå DNG25037 DNG2503707030B

    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Kabelkanal slitsad grå DNG25037

    DNG2503707030B

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentation
    • Fler produkter

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Distans­hylsa 2 product.page.accessories.products-available
    • Saxar för kapning av kanal 1 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Distans­hylsa
    • Saxar för kapning av kanal
    • M51592

      Distans LFS, 12mm, ø 25 mm, PVC, Svart

      0,00 kr  / *
    • M5159

      Distans LFS, 20mm, ø 25 mm, PVC, Svart

      0,00 kr  / *
    • L5561

      Sax för plastkanaler, bladlängd 85mm

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      25 mm
    • Bredd
      37 mm
    • Längd
      2000 mm
    • Slits­bredd/­Öpp­nings­mått
      5 mm
    • Slits­bredd
      7,50 mm
    • Inre area
      626 - 626 mm²
    Utrust­ning
    • Skyddad vid leve­rans
      Ja
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Poly­vi­nylklorid (PVC)
    • Färg
      Grå (sten­fär­gad)
    • RAL-kod
      7030
    Funk­tioner
    • Är själv­släck­ande
      Ja
    Stan­darder
    • Flam­skydds­klass enl. UL94
      V0
    Säkerhet
    • Brand­klass
      M1
    Arki­tektur
    • Flex­ibel
      Nej
    Konfi­gu­ra­tion
    • Sido­vägg
      Slitsad
    Anslut­ning
    • Typ av monte­ring
      Skruv­mon­te­ring
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Monte­rings­platta
    Elekt­risk ström
    • Är läck­ströms stabil
      Ja

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP-dokument International 2022-04-27
    PDF
    226,53 kB
    REACh-certifikat DNG2503707030B
    PDF
    RoHS-certifikat DNG2503707030B
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild DNG2503707030B | Hager Sverige

      Produktbild DNG2503707030B

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatablad DNG2503707030B | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad DNG2503707030B

      Kabelkanal slitsad grå DNG25037

      PDF
    • Programvara

      Bild Step Model DNG2503707030B | Hager Sverige

      Step Model DNG2503707030B

      STEP-filer International 2026-04-15

      STP
      553,55 kB
    • Produktdatablad

      Bild Product sheet for slotted trunking system DNG in English | Hager Sverige

      Product sheet for slotted trunking system DNG in English

      Produktdatablad en-GB 2018-10-11

      PDF
      323,61 kB
      Bild Product sheet for slotted trunking system DNG in German | Hager Sverige

      Product sheet for slotted trunking system DNG in German

      Produktdatablad de-DE 2018-10-11

      PDF
      320,40 kB
    • Tillverkardeklaration CE

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07

      PDF
      294,91 kB
    Mer dokumentation

    Reservdel

    product.page.accessories.see-more

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      DN1000753 - Hållare slitsad kanal DNG 100x75mm, Svart
      DN1000753
      Hållare slitsad kanal DNG 100x75mm, Svart
      E-nr.
      2997182
    • 2
      DNG7510007030B - Kabelkanal slitsad grå DNG75100
      DNG7510007030B
      Kabelkanal slitsad grå DNG75100
      E-nr.
      2997066
    • 3
      BA61501507030B - Kabelkanal slitsad grå BA15015 19x19mm
      BA61501507030B
      Kabelkanal slitsad grå BA15015 19x19mm
      E-nr.
      2997300
    • 4
      BA66006007030B - Kabelkanal slitsad grå BA6 Sl 60x60mm
      BA66006007030B
      Kabelkanal slitsad grå BA6 Sl 60x60mm
      E-nr.
      2997343
    • 5
      BA740060 - KABELKANAL 40X60MM
      BA740060
      KABELKANAL 40X60MM
      E-nr.
      2997606

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group