Kabelkanal BA7 80x25mm Grå • BA780025 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Produkter i katalogen
    0
    Se allt

    Ingen träff på produkt ""

      Produktkategorier
      0

      Ingen träff på kategori ""

        Sökförslag

        Ingen träff ""

          Resultat på webbplatsen
          0
          Se allt

          Inget träff på innehåll ""

            Nedladdningar
            0
            Visa alla

            Inget reaultat för ""

            • https://hager.com/se/search
            Meny
            • Produkt­ka­talog
            • Lösningar
              Strömställarserie 1930
              Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
              Upptäck här
              • Lösningar
              • Effekt­bry­tare
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Kaps­lingar och elför­del­ningar
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Norm­kom­po­nenter
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Kana­li­sa­tion
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Kanal­s­kenor
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Ström­stäl­lar­sy­stem
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Elbilsladd­ning
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Ener­giö­ver­vak­ning
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Fastig­hets­au­to­matik
                Strömställarserie 1930
                Tidlös strömställserie – en designklassiker med dagens moderna förutsättningar
                Upptäck här
              • Se alla
            • Inspi­ra­tion och kunskap
              Rapport om elinstallationer och sjukhus
              Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
              Ladda ner
              • Inspi­ra­tion och kunskap
              • Produkter och installationslösningar
                Rapport om elinstallationer och sjukhus
                Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
                Ladda ner
              • Våra rapporter
                Rapport om elinstallationer och sjukhus
                Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
                Ladda ner
              • Referensobjekt
                Rapport om elinstallationer och sjukhus
                Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
                Ladda ner
              • Event
                Rapport om elinstallationer och sjukhus
                Planera och slutför vårdprojekt med fokus på elinstallation
                Ladda ner
              • Se alla
            • Support
              ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
              Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
              Så här gör du
              • Support
              • Kontakta oss
                ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
                Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
                Så här gör du
              • Vanliga frågor och svar
                ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
                Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
                Så här gör du
              • Ladda ner
                ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
                Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
                Så här gör du
              • How-to
                ShopLink: välj produkter – checka ut via grossist
                Utforska vår E-handelslösning för en snabbare och enklare upplevelse när du väljer och checkar ut produkter.
                Så här gör du
              • Se alla
            • Om oss
              Hållbarhet för oss
              Vår väg mot en mer hållbar framtid
              Läs mer
              • Om oss
              • Hållbarhet
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Arbeta hos oss
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Socialt ansvar
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Nyhetsbrev
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Produktutveckling
                Hållbarhet för oss
                Vår väg mot en mer hållbar framtid
                Läs mer
              • Se alla
            • Se alla kategorier
            Konto
            • Katalog
            • Kana­li­sa­tion
            • Slit­sade kanaler
            • Slitsad kabel­kanal i plast
            • BA780025
            Aktuell sökning
            Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
            Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
            ProdukterVisa

            Våra mest sedda produkter

            3
            1
            BA780025 - Kabelkanal slitsad grå BA7 80x25mm
            BA780025
            Kabelkanal slitsad grå BA7 80x25mm
            2
            BA760040 - Kabelkanal slitsad grå BA7 60x40mm
            BA760040
            Kabelkanal slitsad grå BA7 60x40mm
            3
            DNG10007507030B - Kabelkanal slitsad grå DNG100075
            DNG10007507030B
            Kabelkanal slitsad grå DNG100075
            BA780025 - Kabelkanal slitsad grå BA7 80x25mm
            BA780025 - Kabelkanal slitsad grå BA7 80x25mm

            Kabelkanal slitsad grå BA7 80x25mm

            BA780025

            BA780025 - Kabelkanal slitsad grå BA7 80x25mm
            BA780025 - Kabelkanal slitsad grå BA7 80x25mm
            • Kana­li­sa­tion

            Kabelkanal slitsad grå BA7 80x25mm BA780025

            EAN
            4012740878609
            E-nr.
            2997621
            Förp
            20 meter
            Köp hos din grossist

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Lägg till i en lista
            Lägg till i en lista

            Logga in för att skapa en produktlista

            Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

            Skapa ett konto Logga in
            • Tillbehör
            • Tekniska egenskaper
            • Miljödokumentation
            • Dokumentation
            • Fler produkter
            Produktdatablad

            Komplettera ditt system

            Valfria tillbehör

            • Saxar för kapning av kanal 1 tillgängliga produkter
            • Distans­hylsa 2 tillgängliga produkter

            Komplettera ditt system

            • Saxar för kapning av kanal
            • Distans­hylsa
            • L5561

              Sax för plastkanaler, bladlängd 85mm

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • M5159

              Distans LFS, 20mm, ø 25 mm, PVC, Svart

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista
            • M51592

              Distans LFS, 12mm, ø 25 mm, PVC, Svart

              0,00 kr  / *
              Lägg till i en lista
              Lägg till i en lista

            Tekniska egenskaper

            Dimen­sioner
            • Höjd
              80 mm
            • Bredd
              25 mm
            • Längd
              2000 mm
            • Slits­bredd/­Öpp­nings­mått
              6 mm
            • Slits­bredd
              6,50 mm
            Utrust­ning
            • Skyddad vid leve­rans
              Ja
            Mate­rial
            • Mate­rial
              Poly­vi­nylklorid (PVC)
            • Färg
              Grå (sten­fär­gad)
            • RAL-kod
              7030
            Funk­tioner
            • Är själv­släck­ande
              Ja
            Stan­darder
            • Flam­skydds­klass enl. UL94
              V0
            Säkerhet
            • Brand­klass
              M1
            Arki­tektur
            • Flex­ibel
              Nej
            Konfi­gu­ra­tion
            • Sido­vägg
              Slitsad

            Miljödokumentation

            Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

            RoHS-överensstämmelse Ja
            REACH-överensstämmelse Ja

            Certifieringar och dokument

            REACH declaration BA780025 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration BA780025 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Nedladdningar

            • Produktbild

              Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

              Bild BA780025 | Hager Sverige

              Produktbild BA780025

            • STEP-filer

              Bild Step Model BA780025 | Hager Sverige

              Step Model BA780025

              STEP-filer International 2020-01-01

              STP
              766,70 kB
            • Produktdatablad

              Bild Product sheet for slotted trunking system BA7 in English | Hager Sverige

              Product sheet for slotted trunking system BA7 in English

              Produktdatablad en-GB 2018-10-11

              PDF
              455,98 kB
              Bild Product sheet for slotted trunking system BA7 in German | Hager Sverige

              Product sheet for slotted trunking system BA7 in German

              Produktdatablad de-DE 2018-10-11

              PDF
              457,86 kB
            • EU-försäkran (DoC)

              Bild EU-Declaration BA7 T010A DE_EN 25072019 | Hager Sverige

              EU-Declaration BA7 T010A DE_EN 25072019

              EU-försäkran (DoC) International 2019-08-23

              PDF
              39,95 kB
            Mer dokumentation

            Reservdel

            Se mer

            Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

              5
            • 1
              BA61501507030B - Kabelkanal slitsad grå BA15015 19x19mm
              BA61501507030B
              Kabelkanal slitsad grå BA15015 19x19mm
              E-nr.
              2997300
            • 2
              BA64002507030B - Kabelkanal slitsad grå BA6 Sl 40x25mm
              BA64002507030B
              Kabelkanal slitsad grå BA6 Sl 40x25mm
              E-nr.
              2997332
            • 3
              BA64004007030B - Kabelkanal slitsad grå BA6 Sl 40x40mm
              BA64004007030B
              Kabelkanal slitsad grå BA6 Sl 40x40mm
              E-nr.
              2997334
            • 4
              BA64006007030B - Kabelkanal slitsad grå BA6 Sl 40x60mm
              BA64006007030B
              Kabelkanal slitsad grå BA6 Sl 40x60mm
              E-nr.
              2997335
            • 5
              BA64008007030B - Kabelkanal slitsad grå BA6 Sl 40x80mm
              BA64008007030B
              Kabelkanal slitsad grå BA6 Sl 40x80mm
              E-nr.
              2997336

            Om oss

            • Arbeta hos oss
            • Hållbarhet
            • Från familj till familj
            • Partnerprogram
            • Nyhetsrum
            • Nyhetsbrev

            Support

            • Kontakta oss
            • FAQ
            • Ladda ner
            • How-to
            • Konfiguratorer
            • Appar
            • myHager
            • Reklamation
            • Karriär

            Produkter och lösningar

            • Produktkatalog
            • Referensobjekt
            • Lösningar

            Om Hager

            Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

            Följ oss

            • Cookies
            • Integritetspolicy
            • HagerGroup
            • Rapportera en sårbarhet

            © 2025 Ha­ger Group

            Hör av dig:  031-706 39 00