The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Kana­li­sa­tion
    • Slit­sade kanaler
    • Slitsad kabel­kanal i plast
    • BA64002507030B
    EAN
    4012740102902
    E-nr.
    2997332
    Förp
    48 meter
    • Slitsad kabel­kanal i plast

    Kabelkanal slitsad grå BA6 Sl 40x25mm BA64002507030B

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Kabelkanal slitsad grå BA6 Sl 40x25mm

    BA64002507030B

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Distans­hylsa 2 tillgängliga produkter
    • Saxar för kapning av kanal 1 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Distans­hylsa
    • Saxar för kapning av kanal
    • M51592

      Distans LFS, 12mm, ø 25 mm, PVC, Svart

      0,00 kr  / *
    • M5159

      Distans LFS, 20mm, ø 25 mm, PVC, Svart

      0,00 kr  / *
    • L5561

      Sax för plastkanaler, bladlängd 85mm

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      43 mm
    • Bredd
      31 mm
    • Längd
      2000 mm
    • Slits­bredd/­Öpp­nings­mått
      4 mm
    • Slits­bredd
      6 mm
    • Inre area
      1178 - 1178 mm²
    Utrust­ning
    • Skyddad vid leve­rans
      Ja
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Poly­vi­nylklorid (PVC)
    • Färg
      Grå (sten­fär­gad)
    • RAL-kod
      7030
    Funk­tioner
    • Är själv­släck­ande
      Ja
    Stan­darder
    • Flam­skydds­klass enl. UL94
      V0
    Säkerhet
    • Brand­klass
      M1
    Arki­tektur
    • Flex­ibel
      Nej
    Konfi­gu­ra­tion
    • Sido­vägg
      Slitsad
    Anslut­ning
    • Typ av monte­ring
      Skruv­mon­te­ring, Nitfäste
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Monte­rings­platta
    Elekt­risk ström
    • Är läck­ströms stabil
      Ja

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP-dokument International 2022-04-27
    PDF
    226,53 kB
    REACh-certifikat BA64002507030B
    PDF
    Hager RoHS-certifikat BA64002507030B
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild BA64002507030B | Hager Sverige

      Produktbild BA64002507030B

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad BA64002507030B | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad BA64002507030B

      Kabelkanal slitsad grå BA6 Sl 40x25mm

      PDF
    • STEP-filer

      Bild Step Model BA64002507030B | Hager Sverige

      Step Model BA64002507030B

      STEP-filer International 2026-04-15

      STP
      591,27 kB
    • Produktdatablad

      Bild Product sheet for slotted trunking system BA6 in English | Hager Sverige

      Product sheet for slotted trunking system BA6 in English

      Produktdatablad en-GB 2018-10-11

      PDF
      408,93 kB
      Bild Product sheet for slotted trunking system BA6 in German | Hager Sverige

      Product sheet for slotted trunking system BA6 in German

      Produktdatablad de-DE 2018-10-11

      PDF
      409,71 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07

      PDF
      330,89 kB
    Mer dokumentation

    Reservdel

    Se mer

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      BA780040 - KABELKANAL 80X40MM
      BA780040
      KABELKANAL 80X40MM
      E-nr.
      2997622
    • 2
      DNG10010007030B - Kabelkanal slitsad grå DNG100100
      DNG10010007030B
      Kabelkanal slitsad grå DNG100100
      E-nr.
      2997084
    • 3
      DNG5005007030B - Kabelkanal slitsad grå DNG50050
      DNG5005007030B
      Kabelkanal slitsad grå DNG50050
      E-nr.
      2997034
    • 4
      BA7100060 - Kabelkanal slitsad grå BA7 100x60mm
      BA7100060
      Kabelkanal slitsad grå BA7 100x60mm
      E-nr.
      2997631
    • 5
      BA760040BL - Kabelkanal blå
      BA760040BL
      Kabelkanal blå

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group