The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Kana­li­sa­tion
    • Slit­sade kanaler
    • Slitsad kabel­kanal i plast
    • BA64006007030B
    EAN
    4012740102926
    E-nr.
    2997335
    Förp
    40 meter
    • Slitsad kabel­kanal i plast

    Kabelkanal slitsad grå BA6 Sl 40x60mm BA64006007030B

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Kabelkanal slitsad grå BA6 Sl 40x60mm

    BA64006007030B

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Distans­hylsa 2 tillgängliga produkter
    • Saxar för kapning av kanal 1 tillgängliga produkter
    • Klämma för slitsad kanal 1 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Distans­hylsa
    • Saxar för kapning av kanal
    • Klämma för slitsad kanal
    • M51592

      Distans LFS, 12mm, ø 25 mm, PVC, Svart

      0,00 kr  / *
    • M5159

      Distans LFS, 20mm, ø 25 mm, PVC, Svart

      0,00 kr  / *
    • L5561

      Sax för plastkanaler, bladlängd 85mm

      0,00 kr  / *
    • B400603

      Hållare slitsad kanal BA6 40x60mm, Svart

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      43 mm
    • Bredd
      67 mm
    • Längd
      2000 mm
    • Slits­bredd/­Öpp­nings­mått
      4 mm
    • Slits­bredd
      6 mm
    • Inre area
      2546 - 2546 mm²
    Utrust­ning
    • Skyddad vid leve­rans
      Ja
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Poly­vi­nylklorid (PVC)
    • Färg
      Grå (sten­fär­gad)
    • RAL-kod
      7030
    Funk­tioner
    • Är själv­släck­ande
      Ja
    Stan­darder
    • Flam­skydds­klass enl. UL94
      V0
    Säkerhet
    • Brand­klass
      M1
    Arki­tektur
    • Flex­ibel
      Nej
    Konfi­gu­ra­tion
    • Sido­vägg
      Slitsad
    Anslut­ning
    • Typ av monte­ring
      Skruv­mon­te­ring, Nitfäste
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Monte­rings­platta
    Elekt­risk ström
    • Är läck­ströms stabil
      Ja
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -25 - 60 °C

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP-dokument International 2022-04-27
    PDF
    226,53 kB
    REACh-certifikat BA64006007030B
    PDF
    RoHS-certifikat BA64006007030B
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild BA64006007030B | Hager Sverige

      Produktbild BA64006007030B

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad BA64006007030B | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad BA64006007030B

      Kabelkanal slitsad grå BA6 Sl 40x60mm

      PDF
    • STEP-filer

      Bild Step Model BA64006007030B | Hager Sverige

      Step Model BA64006007030B

      STEP-filer International 2026-04-15

      STP
      589,55 kB
    • Produktdatablad

      Bild Product sheet for slotted trunking system BA6 in English | Hager Sverige

      Product sheet for slotted trunking system BA6 in English

      Produktdatablad en-GB 2018-10-11

      PDF
      408,93 kB
      Bild Product sheet for slotted trunking system BA6 in German | Hager Sverige

      Product sheet for slotted trunking system BA6 in German

      Produktdatablad de-DE 2018-10-11

      PDF
      409,71 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07

      PDF
      330,89 kB
    Mer dokumentation

    Reservdel

    Se mer

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      BA740060 - KABELKANAL 40X60MM
      BA740060
      KABELKANAL 40X60MM
      E-nr.
      2997606
    • 2
      BA760100 - Kabelkanal slitsad grå BA7 60x100mm
      BA760100
      Kabelkanal slitsad grå BA7 60x100mm
      E-nr.
      2997615
    • 3
      DNG5012507030B - Kabelkanal slitsad grå DNG50125
      DNG5012507030B
      Kabelkanal slitsad grå DNG50125
      E-nr.
      2997040
    • 4
      BA780060BL - Slits ledn.kanal,80X60mm blå
      BA780060BL
      Slits ledn.kanal, 80X60mm blå
    • 5
      BA780025 - Kabelkanal slitsad grå BA7 80x25mm
      BA780025
      Kabelkanal slitsad grå BA7 80x25mm
      E-nr.
      2997621

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group