The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • Kana­li­sa­tion
  • Matar­ka­naler
  • Matar­ka­naler LF
  • LF2003509016A
  • Kana­li­sa­tion

Matarkanal LF 20x35mm PVC med självhäftande tejp, Vit LF2003509016A

Hager matarkanal LF 20x35mm med dubbelhäftande tejp, Längd 2m av material PVC som är obehandlad. Kapslingslingsklass IP30 för praktisk och flexibel förläggning av kabelledningar. . Integrerade skarvar, tät hålstansning, 125mm. Leveransform: Underdel och front. Bedömd av Byggvarubedömningen och Sundahus.
EAN
4012740011723
E-nr.
1156629
Förp
70 meter
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till
Lägg till

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se

Matarkanal LF 20x35mm PVC med självhäftande tejp, Vit

LF2003509016A

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Ytter­hörn för instal­la­tions­kanal 1 tillgängliga produkter
  • Inner­hörn för instal­la­tions­kanal 1 tillgängliga produkter
  • L-vinkel för instal­la­tions­kanal 1 tillgängliga produkter
  • Ändstycke för instal­la­tions­kanal 1 tillgängliga produkter
  • T-stycke för instal­la­tions­kanal 1 tillgängliga produkter

Komplettera ditt system

  • Ytter­hörn för instal­la­tions­kanal
  • Inner­hörn för instal­la­tions­kanal
  • L-vinkel för instal­la­tions­kanal
  • Ändstycke för instal­la­tions­kanal
  • T-stycke för instal­la­tions­kanal
  • LFF2003539016

    Ytterhörn LF 20x35mm, halogenfri, Vit

    0,00 kr  / *
  • LFF2003549016

    Innerhörn LF 20x35mm, fast hörn 90°, halogenfri, Vit

    0,00 kr  / *
  • LFF2003559016

    L-vinkel LF 20x35mm, halogenfri, Vit

    0,00 kr  / *
  • LFF2003569016

    Ändstycke LF 20x35mm, utvändig, Halogenfri, Vit

    0,00 kr  / *
  • LFF2003589016

    0,00 kr  / *

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    20 mm
  • Bredd
    33 mm
  • Längd
    2000 mm
  • Inre area
    440 - 440 mm²
Kapa­citet
  • Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyll­nad, utan appa­ra­ter)
    2
Mate­rial
  • Mate­rial
    Poly­vi­nylklorid (PVC)
  • Behand­ling
    Obehandlad
  • RAL-kod
    9016
  • Färg
    Trafikvit
Säkerhet
  • Slag­tå­lighet IK
    IK07
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP30
Stan­darder
  • Lämplig för funk­tio­nell integ­ritet enligt DIN4102-12
    Nej
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -5 - 60 °C
Anslut­ning
  • Skarv
    Utan kopp­ling
Utrust­ning
  • Antal parti­tioner
    0
  • Antal fack
    1 - 1
  • Antal anslut­bara mellan­väggar
    0
  • Kabel­hål­lare medföljer
    Nej
  • Med skydds­film
    Nej

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACh-SVHC fri Ja

Certifieringar och dokument

PEP - Distribution trunking - series LF - LFE - FB - BA6 (english)
PDF
400,99 kB
Hager REACh-certifikat LF2003509016A
PDF
Hager RoHS-certifikat LF2003509016A
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild LF2003509016A | Hager Sverige

    Produktbild LF2003509016A

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad LF2003509016A | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad LF2003509016A

    Matarkanal LF 20x33mm, tejp, PVC, Vit

    PDF
  • Tekniska broschyrer

    Bild Matarkanaler | Hager Sverige

    Matarkanaler

    Halogenfri plast, PVC, Aluminium och Plåt

    PDF
    3,28 MB
  • DXF-fil

    Bild DXF-fil International 2023-02-02 | Hager Sverige

    DXF-fil International 2023-02-02

    DXF
    365,62 kB
  • STEP-filer

    Bild STEP-filer International 2023-02-02 | Hager Sverige

    STEP-filer International 2023-02-02

    STP
    156,27 kB
  • Produktritning

    Bild Product drawing | Hager Sverige

    Product drawing

    Produktritning International 2023-02-02

    PDF
    66,53 kB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE | Hager Sverige

    T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE

    EU-försäkran (DoC) International 2023-02-07

    PDF
    52,28 kB
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    M7251 - Klammer till LF60190
    M7251
    Klammer till LF60190
    E-nr.
    1155241
  • 2
    M7249 - Kabelhållare LF 110mm bred, halogenfr, PC
    M7249
    Kabelhållare LF 110mm bred, halogenfr, PC
    E-nr.
    1157806
  • 3
    M6293 - Klammer/ kabelhållare LFS, för 200mm bred, polyamid, halogenfri
    M6293
    Klammer/ kabelhållare LFS, för 200mm bred, polyamid, halogenfri
    E-nr.
    1155638
  • 4
    M6292 - Kabelhållare LFS, för 150mm bred, PA, halogenfri
    M6292
    Kabelhållare LFS, för 150mm bred, PA, halogenfri
    E-nr.
    1158048
  • 5
    M6291 - Kabelhållare LFS, för 100mm bred, PA, halogenfri
    M6291
    Kabelhållare LFS, för 100mm bred, PA, halogenfri
    E-nr.
    1158028

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00