The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • Kana­li­sa­tion
  • Matar­ka­naler
  • Matar­ka­naler LF
  • LFF2003559016
  • Kana­li­sa­tion

L-vinkel LF 20x35mm, halogenfri, Vit LFF2003559016

EAN
4012740012997
E-nr.
1156800
Förp
5 St
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till
Lägg till

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

L-vinkel LF 20x35mm, halogenfri, Vit

LFF2003559016

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Kompatibla produkter

  • Passar till 3 tillgängliga produkter

Passar till

  • LF2003509016

    Matarkanal LF 20x33mm, PVC, Vit

    0,00 kr  / *
  • LF2003609016

    Matarkanal LF 20x33mm, 2-fack, PVC, Vit

    0,00 kr  / *
  • LF2003509016A

    Matarkanal LF 20x33mm, tejp, PVC, Vit

    0,00 kr  / *

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    20 mm
  • Bredd
    33 mm
Till­behör
  • Till­be­hörstyp
    Kapslad
Inställ­ningar
  • Vinkel område
    90 - 90
Mate­rial
  • Mate­rial
    ABS (Acry­lo­ni­tri­le-­Buta­di­e­ne-­Sty­rene)
  • Behand­ling
    Obehandlad
  • Färg
    Trafikvit
  • RAL-kod
    9016
Säkerhet
  • Slag­tå­lighet IK
    IK07
Stan­darder
  • Lämplig för funk­tio­nell integ­ritet enligt DIN4102-12
    Nej
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -5 - 60 °C
Utrust­ning
  • Med skydds­film
    Nej
  • Rela­te­rade Series
    LF 20x35

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACh-SVHC fri Ja
Halogenfri Ja

Certifieringar och dokument

PEP - Distribution trunking - series LFF (english)
PDF
383,26 kB
REACh-certifikat LFF2003559016
PDF
RoHS-certifikat LFF2003559016
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild LFF2003559016 | Hager Sverige

    Produktbild LFF2003559016

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad LFF2003559016 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad LFF2003559016

    L-vinkel LF 20x35mm, halogenfri, Vit

    PDF
  • Tekniska broschyrer

    Bild Matarkanaler | Hager Sverige

    Matarkanaler

    Halogenfri plast, PVC, Aluminium och Plåt

    PDF
    3,28 MB
  • Mjukvara

    Bild Cable Management Revit Plugin | Hager Sverige

    Cable Management Revit Plugin

    MSI
    50,17 MB
  • Produktlicens

    Bild Product_Licence_NF004_1074_LFF | Hager Sverige

    Product_Licence_NF004_1074_LFF

    Produktlicens International 2021-02-12

    PDF
    1,52 MB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild EU-Declaration LFF T045A FR_EN 26072019 | Hager Sverige

    EU-Declaration LFF T045A FR_EN 26072019

    EU-försäkran (DoC) International 2020-06-25

    PDF
    48,04 kB
    Bild T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE | Hager Sverige

    T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE

    EU-försäkran (DoC) International 2023-02-07

    PDF
    52,28 kB
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    M7251 - Klammer till LF60190
    M7251
    Klammer till LF60190
    E-nr.
    1155241
  • 2
    M7249 - Kabelhållare LF 110mm bred, halogenfr, PC
    M7249
    Kabelhållare LF 110mm bred, halogenfr, PC
    E-nr.
    1157806
  • 3
    M6293 - Klammer/ kabelhållare LFS, för 200mm bred, polyamid, halogenfri
    M6293
    Klammer/ kabelhållare LFS, för 200mm bred, polyamid, halogenfri
    E-nr.
    1155638
  • 4
    M6292 - Kabelhållare LFS, för 150mm bred, PA, halogenfri
    M6292
    Kabelhållare LFS, för 150mm bred, PA, halogenfri
    E-nr.
    1158048
  • 5
    M6291 - Kabelhållare LFS, för 100mm bred, PA, halogenfri
    M6291
    Kabelhållare LFS, för 100mm bred, PA, halogenfri
    E-nr.
    1158028

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00