Gängsäkringshållare för samlingsskena DII L25L
EAN
4010330740336
E-nr.
2283651
Förp
10 Bitar
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Diazedsäkring 7 tillgängliga produkter
-
D-system adapterhylsa 7 tillgängliga produkter
-
Diazed, propphuv 2 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
Elektrisk ström
-
Märkström25
-
Märkström för säkringsinsats2, 4, 6, 10, 13, 16, 20, 25
Installation, montering
-
Montering påSkensystem
Arkitektur
-
Antal poler3
Frekvens
-
Frekvens50 - 60
Ström
-
Total effektförlust vid nominell märkström1,50
Säkring
-
SäkringsstorlekDII
Leveransens omfattning
-
Med lockJa
Dimensioner
-
Höjd50
-
Bredd45
-
Längd210
-
Avstånd samlingsskenor60
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer