![](https://hager.com/se/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
Gängsäkringshållare för samlingsskena DIII L63L
EAN
4010330740503
E-nr.
2283656
Förp
10 Bitar
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Tekniska egenskaper
Elektrisk ström
-
Märkström63
-
Märkström för säkringsinsats35, 40, 50, 63
Installation, montering
-
Montering påSkensystem
Arkitektur
-
Antal poler3
Frekvens
-
Frekvens50 - 50
Ström
-
Total effektförlust vid nominell märkström4,68
Säkring
-
SäkringsstorlekDIII
Leveransens omfattning
-
Med lockJa
Dimensioner
-
Höjd60
-
Bredd55
-
Längd200
-
Avstånd samlingsskenor60
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer