The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Effekt­bry­tare och säkrings­teknik
    • Säkrings­kom­po­nenter
    • D/D0 säkrings­hål­lare
    • L54D
    EAN
    4010330740435
    E-nr.
    2284063
    Förp
    10 St
    • D/D0 säkrings­hål­lare

    Säkringssockel GIII 1x63A med L54D

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Säkringssockel GIII 1x63A med

    L54D

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      63 A
    • Märkström för säkrings­in­sats
      35 A, 40 A, 50 A, 63 A
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      DIN-s­kena
    Arki­tektur
    • Antal poler
      1
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 50 Hz
    Ström
    • Effekt­för­lust vid IN
      2 W
    Säkring
    • Säkrings­storlek
      DIII
    Leve­ran­sens omfatt­ning
    • Med lock
      Ja
    Dimen­sioner
    • Höjd
      8 mm
    • Bredd
      49 mm
    • Längd
      28,50 mm

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat L54D
    PDF
    RoHS-certifikat L54D
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild L54D | Hager Sverige

      Produktbild L54D

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad L54D | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad L54D

      Säkringssockel GIII 1x63A med

      PDF
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      LE27SK - Propphuv i porslin DII/E27
      LE27SK
      Propphuv i porslin DII/E27
      E-nr.
      2001084
    • 2
      L14D - Säkringssockel GII 1x25A
      L14D
      Säkringssockel GII 1x25A
      E-nr.
      2283649
    • 3
      L17B - Plomberad säkringssockel för DIN-skena DII 1X25A
      L17B
      Plomberad säkringssockel för DIN-skena DII 1X25A
      E-nr.
      2283650
    • 4
      L630A - Anslutningsmodul 70-300mm²,rund, Al+CU, för samlingskenssystem 60mm. 630A.
      L630A
      Anslutningsmodul 70-300mm², för SaS 60mm
      E-nr.
      2281110
    • 5
      L25L - Gängsäkringshållare för samlingsskena DII
      L25L
      Gängsäkringshållare för samlingsskena DII
      E-nr.
      2283651

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group