The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Effekt­bry­tare och säkrings­teknik
    • Säkrings­kom­po­nenter
    • D/D0 säkrings­hål­lare
    • L630A
    Anslutningsmodul för matning av skensystem c-c 60mm. För ledare 70-300mm²,rund, Al+CU, L630A (E-nr: 2281110 för samlingskenssystem 60mm. 630A.
    EAN
    3250610740965
    E-nr.
    2281110
    Förp
    1 st
    • Över­fallsklämma
    • D/D0 säkrings­hål­lare
    • Visa mer

    Anslutningsmodul 70-300mm²,rund, Al+CU, för samlingskenssystem 60mm. 630A. L630A

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Anslutningsmodul 70-300mm²,rund, Al+CU, för samlingskenssystem 60mm. 630A.

    L630A

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      160 mm
    • Bredd
      144 mm
    • Bredd/­tjocklek samlings­skena
      20 - 30 mm
    Ström
    • Total effekt­för­lust vid nomi­nell märkström
      8 W
    Elekt­risk ström
    • Märkström
      630 A

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat L630A
    PDF
    RoHS-certifikat L630A
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild L630A | Hager Sverige

      Produktbild L630A

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad L630A | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad L630A

      Anslutningsmodul 70-300mm², för SaS 60mm

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Gebrauchsanleitung L630A | Hager Sverige

      Gebrauchsanleitung L630A

      Installationshandbok en-GB, de-DE 2011-01-21

      PDF
      674,61 kB
      Bild Installationshandbok en-GB, de-DE 2011-01-21 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB, de-DE 2011-01-21

      PDF
      674,61 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Sverige

      EU Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) en-GB, de-DE 2023-12-11

      PDF
      595,26 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      L14D - Säkringssockel GII 1x25A
      L14D
      Säkringssockel GII 1x25A
      E-nr.
      2283649
    • 2
      LE27SK - Propphuv i porslin DII/E27
      LE27SK
      Propphuv i porslin DII/E27
      E-nr.
      2001084
    • 3
      L17B - Plomberad säkringssockel för DIN-skena DII 1X25A
      L17B
      Plomberad säkringssockel för DIN-skena DII 1X25A
      E-nr.
      2283650
    • 4
      L54D - Säkringssockel GIII 1x63A med
      L54D
      Säkringssockel GIII 1x63A med
      E-nr.
      2284063
    • 5
      L25L - Gängsäkringshållare för samlingsskena DII
      L25L
      Gängsäkringshållare för samlingsskena DII
      E-nr.
      2283651

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group