The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Effekt­bry­tare och säkrings­teknik
    • Säkrings­kom­po­nenter
    • D/D0-­säk­ringar och till­behör
    • LE2702
    EAN
    3250614124358
    E-nr.
    2009610
    Förp
    5 St
    • D/D0-­säk­ringar och till­behör

    Smältsäkring DII/E27 2A LE2702

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Smältsäkring DII/E27 2A

    LE2702

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Diazed, propphuv 1 tillgängliga produkter

    Kompatibla produkter

    • Passar till 2 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Diazed, propphuv
    • LE27SK

      Propphuv i porslin DII/E27

      0,00 kr  / *

    Passar till

    • LE27SK

      Propphuv i porslin DII/E27

      0,00 kr  / *
    • L25L

      Gängsäkringshållare för samlingsskena DII

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Säkring
    • Säkrings­storlek
      DII
    • Säkringens karak­te­ristik
      gG
    Elekt­riska huvud­at­tribut
    • Märk­kort­slut­ning­bryt­för­måga Icn (IEC 60898-1)
      50 kA
    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      2 A
    Mate­rial
    • Färg
      Vit

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Fuse-link DII 25A 500V gG with indicator (english)
    PDF
    228,78 kB
    REACh-certifikat LE2702
    PDF
    RoHS-certifikat LE2702
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild LE2702 | Hager Sverige

      Produktbild LE2702

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad LE2702 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad LE2702

      Smältsäkring DII/E27 2A

      PDF
    • Teknisk bilaga (flera produkter)

      Bild Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-09 | Hager Sverige

      Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-09

      PDF
      146,31 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-25 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-25

      PDF
      276,84 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      LE2720 - Smältsäkring G DII/E27 20A
      LE2720
      Smältsäkring G DII/E27 20A
      E-nr.
      2009615
    • 2
      LE18P35 - Passkontakt D02/E18 35A
      LE18P35
      Passkontakt D02/E18 35A
      E-nr.
      2000811
    • 3
      LE1850 - Smältsäkring D02/E18 50A
      LE1850
      Smältsäkring D02/E18 50A
      E-nr.
      2009608
    • 4
      LE1402 - Smältsäkring D01/E14 2A
      LE1402
      Smältsäkring D01/E14 2A
      E-nr.
      2009600
    • 5
      LE33SK - Propphuv i pors DIII/E33
      LE33SK
      Propphuv i pors DIII/E33
      E-nr.
      2001086

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group