The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Effekt­bry­tare och säkrings­teknik
    • Säkrings­kom­po­nenter
    • D/D0-­säk­ringar och till­behör
    • LE33P35
    EAN
    3250614124563
    E-nr.
    2000820
    Förp
    25 St
    • D/D0-­säk­ringar och till­behör

    Passdel GIII/E33 35/40A LE33P35

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Passdel GIII/E33 35/40A

    LE33P35

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Diazed, propphuv 1 tillgängliga produkter
    • Pass­dels­nyckel 1 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Diazed, propphuv
    • Pass­dels­nyckel
    • LE33SK

      Propphuv i pors DIII/E33

      0,00 kr  / *
    • LE2733S

      Passkontaktsnyckel

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Säkring
    • Säkrings­storlek
      DIII
    Anslut­ning
    • Typ av lamp­sockel
      E33
    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      35 A
    Dimen­sioner
    • Höjd
      10 mm
    • Bredd
      25 mm
    • Längd
      33 mm
    Mate­rial
    • Färg
      Svart

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Gauge ring DIII E33 63A | Push-in gauge screw DIII E33 500V ceramic 63A according DIN 49516 | (english)
    PDF
    251,58 kB
    REACh-certifikat LE33P35
    PDF
    RoHS-certifikat LE33P35
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild LE33P35 | Hager Sverige

      Produktbild LE33P35

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad LE33P35 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad LE33P35

      Passdel GIII/E33 35/40A

      PDF
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      LE3335 - Smältsäkring GIII/E33 35A
      LE3335
      Smältsäkring GIII/E33 35A
      E-nr.
      2009617
    • 2
      LE2706 - Smältsäkring DII/E27 6A
      LE2706
      Smältsäkring DII/E27 6A
      E-nr.
      2009612
    • 3
      LE1406 - Smältsäkring D01/E14 6A
      LE1406
      Smältsäkring D01/E14 6A
      E-nr.
      2009602
    • 4
      LE2720 - Smältsäkring G DII/E27 20A
      LE2720
      Smältsäkring G DII/E27 20A
      E-nr.
      2009615
    • 5
      LE1835 - SMÄLTSÄKRING D02 E18 35A 400V gG med indikeringsanordning
      LE1835
      SMÄLTSÄKRING D02 E18 35A 400V gG med indikeringsanordning
      E-nr.
      2009607

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group