The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Kana­li­sa­tion
    • Golvin­stal­la­tions­system
    • Golv­boxar
    • KDE04057011
    EAN
    4012002247211
    E-nr.
    1155783
    Förp
    1 st
    • Golv­boxar

    Golvbox låg, 147x247mm, inst.-djup > 50mm, 5mm golvbeläggn., Grå KDE04057011

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Golvbox låg, 147x247mm, inst.-djup > 50mm, 5mm golvbeläggn., Grå

    KDE04057011

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Previous
    Previous
    GBES29010
    GBES29010
    Uttag 2-vägs, komplett, för golvbox med låg inbyggnad - KDQ08/KDE04, Vit
    Lägg till
    Lägg till
    GBES22004
    GBES22004
    Uttag 2-vägs, komplett, för golvbox med låg inbyggnad - KDQ08/KDE04, Orange
    Lägg till
    Lägg till
    GBM5050
    GBM5050
    Apparatdosa, tom 50x50mm, för golvbox med låg inbyggnad - KDQ08/KDE04, Svart
    Lägg till
    Lägg till

    Tekniska egenskaper

    Arki­tektur
    • Med skyddsram för matta
      Ja
    • Med urspår­ning för golv­be­lägg­ning
      Ja
    Dimen­sioner
    • Inbygg­nads­djup
      51 mm
    • Infäll­nads­bredd
      247 mm
    • Inbygg­nads­längd
      147 mm
    • Längd
      161 mm
    • Bredd
      261 mm
    • Tjocklek på mattur­spår­ning
      5 mm
    Konfi­gu­ra­tion
    • Instal­la­tions­mått (gol­vin­stal­la­tions­sys­tem)
      E04
    Instruk­tioner
    • Golvun­der­håll
      Torr
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Poly­amider (PA)
    • Färg
      Stålgrå
    • RAL-kod
      7011
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Vertikal belast­ning på små ytor
      1,5 kN
    Skydd, dörr
    • Mate­rial skydd
      Poly­amider (PA)
    • Typ av lock
      Täckta gång­järn
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Lämplig för infälld golv­mon­te­ring
      Nej
    • Lämplig för montage i betong
      Ja
    • Lämplig för utom­hus­in­stal­la­tion
      Nej
    • Lämplig för upphöjda golv­system
      Nej
    • Lämplig för våtren­gö­ring
      Nej
    • Lämplig för kanal under golv
      Ja
    Form
    • Form
      Rektan­gulär
    Text
    • Kabe­lut­gång
      Med kabe­lut­gång i locket
    Anslut­ning
    • Antal lednings­in­fö­ringar
      1
    Utrust­ning
    • Antal uttag
      4
    • Antal inbyggda enheter
      4
    • Antal appa­rat­höljen
      2
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    • Slag­tå­lighet IK
      IK08
    • Skydds­klass i oanvänt skick
      IP30

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat KDE04057011
    PDF
    RoHS-certifikat KDE04057011
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild KDE04057011 | Hager Sverige

      Produktbild KDE04057011

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad KDE04057011 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad KDE04057011

      Golvbox låg, 147x247mm, inst.-djup > 50mm, 5mm golvbeläggn., Grå

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild Golvboxar | Hager Sverige

      Golvboxar

      Beställningshjälp

      PDF
      1,50 MB
    • Katalog

      Bild Underfloor trunking systems | Hager Sverige

      Underfloor trunking systems

      Catalouge in English

      PDF
      27,28 MB
    • Teknisk bilaga (enskild produkt)

      Bild Floor installation systems - Information for the floor layer | Hager Sverige

      Floor installation systems - Information for the floor layer

      Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)

      PDF
      2,59 MB
      Bild Floor installation systems - Mechanical stress | Hager Sverige

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
      Bild Floor installation systems - Protection class | Hager Sverige

      Floor installation systems - Protection class

      Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)

      PDF
      868,08 kB
    • Mjukvara

      Bild Cable Management Revit Plugin | Hager Sverige

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • DXF-fil

      Bild DXF-fil International 2024-12-11 | Hager Sverige

      DXF-fil International 2024-12-11

      DXF
      222,30 kB
    • STEP-filer

      Bild STEP-filer International 2026-04-15 | Hager Sverige

      STEP-filer International 2026-04-15

      STP
      724,87 kB
    • Produktritning

      Bild Produktritning International 2023-04-18 | Hager Sverige

      Produktritning International 2023-04-18

      PDF
      48,13 kB
    • Handbok (produktserie)

      Bild Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Sverige

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
      Bild Floor installation systems - Handbook: Installation units | Hager Sverige

      Floor installation systems - Handbook: Installation units

      Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)

      PDF
      21,12 MB
    • Produktdatablad

      Bild Golvbox KDE/KDQ | Hager Sverige

      Golvbox KDE/KDQ

      PDF
      582,72 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07

      PDF
      301,17 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      RLV1230 - Fästram för apparatdosor till golvbox VQ12/R12 30mm
      RLV1230
      Fästram för apparatdosor till golvbox VQ12/R12 30mm
      E-nr.
      1156071
    • 2
      VEDER10P2 - Lockinlägg av papp VR10 2mm
      VEDER10P2
      Lockinlägg av papp VR10 2mm
    • 3
      SEVQ08200 - Ingjutningselement 294x294mm, för golvbox VQ08, höjd 200mm, cellplast (Frigolit)
      SEVQ08200
      Ingjutningselement 294x294mm, för golvbox VQ08, höjd 200mm, cellplast (Frigolit)
      E-nr.
      1155723
    • 4
      GTVR300 - Apparatdosa 3-fack, för VQ06/ VR06/ VR10 (höger/ vänster), svart
      GTVR300
      Apparatdosa 3-fack, för VQ06/ VR06/ VR10 (höger/ vänster), svart
      E-nr.
      1155927
    • 5
      VEDER12P2 - Lockinlägg av papp VR12 2mm
      VEDER12P2
      Lockinlägg av papp VR12 2mm

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group